The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
    • tehalit BRP-­Ka­näle
    • BRP65XXX9
    Die Kupplung für Brüstungskanal BRN 68x130/170/210mm ermöglicht die einfache 1-Mann-Montage. Die Kupplungen können einfach am Kanalende eingesteckt und anschließend in das bereits an der Wand befestigte Kanalstück eingerastet werden; so kann der Kanal ideal ausgerichtet und befestigt werden. Zubehör.
    EAN
    4012740213523
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Set
    Preisgruppe
    T03
    • tehalit BR-Zu­behör
    • tehalit BRP-­Ka­näle
    • Mehr sehen

    Kupplung halogenfrei für tehalit.BRP/BRHP Brüstungskanal BRP65XXX9

    Preis
    € 3,39
    / Set *
    € 3,39
    / Set *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kupplung halogenfrei für tehalit.BRP/BRHP Brüstungskanal

    BRP65XXX9

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      65 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­styrol (PS)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Ausstat­tung
    • Mit Poten­ti­a­l­aus­gleich
      Nein
    • Zuge­hö­rige Serien
      BRHP 65 x 100, BRHP 65 x 130, BRHP 65 x 170, BRP 65 x 100, BRP 65 x 130, BRP 65 x 170, BRP 65 x 210

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration BRP65XXX9
    PDF
    Hager RoHS Report BRP65XXX9
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild BRP65XXX9 | Hager Deutschland

      Produktbild BRP65XXX9

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BRP65XXX9 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BRP65XXX9

      Kupplung halogenfrei für tehalit.BRP/BRHP Brüstungskanal

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Bestellhilfe Kabelkanäle | Hager Deutschland

      Bestellhilfe Kabelkanäle

      Ihr Überblick über Leitungsführung, Brüstungskanäle und Geräteeinbau (26AT0006MCNB)

      PDF
      3,98 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      323,69 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      R6600VERZ - Erdungsanschluss zu Brüstungskanal-Unterteil BRS H=100mm aus Stahlblech verzinkt
      R6600VERZ
      Erdungsanschluss zu Brüstungskanal-Unterteil BRS H=100mm aus Stahlblech verzinkt
      Preis
      € 3,35
      / Stück *
      € 3,35
      / Stück *
    • 2
      BRN65KL65 - Klammer offen zu Brüstungskanal BRN 68x210mm halogenfrei
      BRN65KL65
      Klammer offen zu Brüstungskanal BRN 68x210mm halogenfrei
      Preis
      € 1,87
      / Stück *
      € 1,87
      / Stück *
    • 3
      BR65X9 - Kupplungs Paar zu Brüstungskanälen BR 68x100/130/170/210D halogenfrei
      BR65X9
      Kupplungs Paar zu Brüstungskanälen BR 68x100/130/170/210D halogenfrei
      Preis
      € 4,85
      / Set *
      € 4,85
      / Set *
    • 4
      BRS651309 - Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 68x130mm Oberteil 80mm
      BRS651309
      Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 68x130mm Oberteil 80mm
      Preis
      € 12,49
      / Set *
      € 12,49
      / Set *
    • 5
      L5800 - Erdungsklemme für tehalit.DA und tehalit.DA
      L5800
      Erdungsklemme für tehalit.DA und tehalit.DA
      Preis
      € 4,05
      / Stück *
      € 4,05
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Kupplung halogenfrei für tehalit.BRP/BRHP Brüstungskanal

    Kupplung halogenfrei für tehalit. BRP/BRHP Brüstungskanal, halogenfrei

    Höhe: 65 mm
    Werkstoff: Polystyrol (PS)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Ja
    Mit Potentialausgleich: Nein

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : BRP65XXX9
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf