Geräteeinbaudose 2-fach Energie für BR Frontrastend für Schalterprogramme G2860
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zugentlastung für Geräteeinbaudose 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitStandard 60 mm
-
Ausführung der DoseGeschlossen
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anzahl Einheiten2
-
Einbauort DoseVorne
-
ZugentlastungsmöglichkeitJa
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeSchwarz
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Technische Broschüre
21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB
Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.
PDF5,53 MBTechnische Broschüre de-DE 2022-07-06
PDF9,22 MB -
Katalog
21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB
Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen
PDF872,69 kB -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für BR08xx, BR10xx, BR21xx, BR65xx, BRHTxx, BRKLxx, BRTBxx, MH12xx - Zubehör (Stand: 03.2017)
Konformitätserklärung International 2017-04-19
PDF105,82 kBKonformitätserklärung International 2023-08-25
PDF80,78 kB
Ausschreibungstext
Geräteeinbaudose 2-fach für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage, modular anreihbar, erhöhte Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit dem Oberteil des Brüstungskanals, vertikaler und horizontaler Geräteeinbau möglich.
Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. Fixieren und leichtes Umpositionieren durch werkzeuglose mechanische Verriegelung im Brüstungskanal möglich.
Zur Aufnahme von Installationsgeräten bis 250 V / 16 A mit Tragringen und Befestigungsspur 60 mm.
Zur Verwendung mit Rahmen handelsüblicher Installationsschalterprogramme.
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60 mm
Ausführung der Dose: Geschlossen
Montageart: Schraubbefestigung
Anzahl Einheiten: 2
Einbauort Dose: Vorne
Zugentlastungsmöglichkeit: Ja
Werkstoff: Polyamid (PA)
Oberfläche: Unbehandelt
Farbe: Schwarz
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : G2860
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.