The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Gerä­te­einbau
  • Stan­dard-­Ge­rä­te­einbau
  • BR1203R189016
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Blende 3-fach R18 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß BR1203R189016

EAN
4012740031431
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
 18,96 €
/ Stück *
 18,96 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Blende 3-fach R18 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß

BR1203R189016

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    170 mm
  • Länge
    375 mm
  • Ober­teil Breite
    120 mm
  • Höhe der Öffnung
    76 mm
  • Breite der Öffnung
    218 mm
  • Anzahl Einheiten
    3
Konfi­gu­ra­tion
  • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
    Geräte mit Zentralscheibe
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • RAL Nummer
    9016
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Ja

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument International 2022-08-10
PDF
218,04 kB
Hager REACH declaration BR1203R189016
PDF
Hager RoHS Report BR1203R189016
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild BR1203R189016 | Hager Deutschland

    Produktbild BR1203R189016

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt BR1203R189016 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt BR1203R189016

    Blende 3-fach R18 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2022-08-08 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2022-08-08

    PDF
    534,24 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    BRA1201R79016 - Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Alu BRA Oberteil 120mm verkehrsweiß
    BRA1201R79016
    Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Alu BRA Oberteil 120mm verkehrsweiß
    Preis
     20,79 €
    / Stück *
     20,79 €
    / Stück *
  • 2
    G2860 - Geräteeinbaudose 2-fach Energie für BR Frontrastend für Schalterprogramme
    G2860
    Geräteeinbaudose 2-fach Energie für BR Frontrastend für Schalterprogramme
    Preis
     26,19 €
    / Stück *
     26,19 €
    / Stück *
  • 3
    L2419SCHW - Geräteeinbaudose C-Profil für US-Geräte aus Polyamid halogenfrei
    L2419SCHW
    Geräteeinbaudose C-Profil für US-Geräte aus Polyamid halogenfrei
    Preis
     11,81 €
    / Stück *
     11,81 €
    / Stück *
  • 4
    GLS5500 - Geräteeinbaudose 1-fach Energie für BR C-Profil für Schalterprogramme
    GLS5500
    Geräteeinbaudose 1-fach Energie für BR C-Profil für Schalterprogramme
    Preis
     6,13 €
    / Stück *
     6,13 €
    / Stück *
  • 5
    BR1202R79016 - Blende 2-fach R7 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß
    BR1202R79016
    Blende 2-fach R7 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß
    Preis
     13,57 €
    / Stück *
     13,57 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Blende 3-fach R18 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß

Blende 3-fach

Breite: 170 mm
Länge: 375 mm
Oberteil Breite: 120 mm
Höhe der Öffnung: 76 mm
Breite der Öffnung: 218 mm
Anzahl Einheiten: 3
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Geräte mit Zentralscheibe
Schnittkaschierend: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei: Nein
RAL Nummer: 9016

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BR1203R189016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf