The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Gerä­te­einbau
  • Stan­dard-­Ge­rä­te­einbau
  • GLS55002
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Geräteeinbaudose 2-fach Energie für BR C-Profil für Schalterprogramme GLS55002

Die Geräteeinbaudose 2-fach für Brüstungskanal ermöglicht den Einbau von zwei Installationsgeräten bis 250 Volt / 16 Ampere. Sie ist für Schalterprogramme mit Tragringen und einer Befestigungsspur von 60 mm konzipiert. Die Dose bietet eine erhöhte Einbautiefe für einen bündigen Abschluß mit dem Oberteil des Brüstungskanals und unterstützt sowohl vertikalen als auch horizontalen Geräteeinbau. Die Installation erfolgt werkzeuglos durch eine mechanische Verriegelung im Brüstungskanal.
EAN
4012740980210
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
 26,96 €
/ Stück *
 26,96 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Geräteeinbaudose 2-fach Energie für BR C-Profil für Schalterprogramme

GLS55002

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zugent­las­tung für Gerä­te­träger 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zugent­las­tung für Gerä­te­träger
  • M5861

    Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen

     1,43 €  / Stück*

Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
    Stan­dard 60 mm
Konfi­gu­ra­tion
  • Ausfüh­rung der Dose
    Geschlossen
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Anzahl Einheiten
    2
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Rück­wand
Funk­ti­onen
  • Zugent­las­tungs­mög­lich­keit
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Graphitschwarz
  • RAL Nummer
    9011

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Umwelt-Produktdeklaration (PEP)
PDF
252,25 kB
Umwelt-Produktdeklaration (PEP)
PDF
206,81 kB
Hager REACH declaration GLS55002
PDF
Hager RoHS Report GLS55002
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild GLS55002 | Hager Deutschland

    Produktbild GLS55002

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt GLS55002 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt GLS55002

    Geräteeinbaudose 2-fach Energie für BR C-Profil für Schalterprogramme

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

    Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

    PDF
    5,53 MB
    Bild Technische Broschüre de-AT 2022-07-06 | Hager Deutschland

    Technische Broschüre de-AT 2022-07-06

    PDF
    9,22 MB
  • Bestellhilfe

    Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

    Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

    PDF
    872,69 kB
  • DXF Dateien

    Bild DXF Dateien International 2023-01-12 | Hager Deutschland

    DXF Dateien International 2023-01-12

    DXF
    545,48 kB
  • STEP Dateien

    Bild STEP Dateien International 2022-11-28 | Hager Deutschland

    STEP Dateien International 2022-11-28

    STP
    1,37 MB
  • With variables

    Bild Product drawing | Hager Deutschland

    Product drawing

    Produkt Zeichnung International 2023-01-12

    PDF
    85,82 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    G2850 - Geräteeinbaudose 1-fach Energie für BR Frontrastend für Schalterprogramme
    G2850
    Geräteeinbaudose 1-fach Energie für BR Frontrastend für Schalterprogramme
    Preis
     5,49 €
    / Stück *
     5,49 €
    / Stück *
  • 2
    GLS5510 - Geräteeinbaudose 1-fach Datentechnik für BR C-Profil für Schalterprogramme
    GLS5510
    Geräteeinbaudose 1-fach Datentechnik für BR C-Profil für Schalterprogramme
    Preis
     7,83 €
    / Stück *
     7,83 €
    / Stück *
  • 3
    BR1201R79016 - Blende 1-fach R7 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß
    BR1201R79016
    Blende 1-fach R7 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß
    Preis
     7,26 €
    / Stück *
     7,26 €
    / Stück *
  • 4
    BR1203R79016 - Blende 3-fach R7 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß
    BR1203R79016
    Blende 3-fach R7 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß
    Preis
     18,96 €
    / Stück *
     18,96 €
    / Stück *
  • 5
    BR1202R189016 - Blende 2-fach R18 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß
    BR1202R189016
    Blende 2-fach R18 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß
    Preis
     13,57 €
    / Stück *
     13,57 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Geräteeinbaudose 2-fach Energie für BR C-Profil für Schalterprogramme

Geräteeinbaudose 2-fach für Brüstungskanal mit C-Profil Gerätemontage, modular anreihbar, erhöhte Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit dem Oberteil des Brüstungskanals, vertikaler und horizontaler Geräteeinbau möglich. Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. Werkzeuglose mechanische Verriegelung im Brüstungskanal.
Zur Aufnahme von Installationsgeräten bis 250 V / 16 A mit Tragringen und Befestigungsspur 60 mm.
Zur Verwendung mit Rahmen handelsüblicher Installationsschalterprogramme.

Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60 mm
Ausführung der Dose: Geschlossen
Montageart: Schraubbefestigung
Anzahl Einheiten: 2
Montage auf: Rückwand
Zugentlastungsmöglichkeit: Ja
Werkstoff: Polyamid (PA)
Oberfläche: Unbehandelt
Farbe: Graphitschwarz
RAL Nummer: 9011

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GLS55002
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf