Blende 1-fach R7 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß BR1201R79016
EAN
4012740031400
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
6,99 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Breite170 mm
-
Länge125 mm
-
Oberteil Breite120 mm
-
Höhe der Öffnung76 mm
-
Breite der Öffnung76 mm
-
Anzahl Einheiten1
Konfiguration
-
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal)Geräte mit Zentralscheibe
-
SchnittkaschierendNein
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
RAL Nummer9016
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK07
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieJa
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2022-08-08
PDF534,24 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Blende 1-fach R7 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß
Blende 1-fach
Breite: 170 mm
Länge: 125 mm
Oberteil Breite: 120 mm
Höhe der Öffnung: 76 mm
Breite der Öffnung: 76 mm
Anzahl Einheiten: 1
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Geräte mit Zentralscheibe
Schnittkaschierend: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei: Nein
RAL Nummer: 9016
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BR1201R79016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Blende 1-fach
Breite: 170 mm
Länge: 125 mm
Oberteil Breite: 120 mm
Höhe der Öffnung: 76 mm
Breite der Öffnung: 76 mm
Anzahl Einheiten: 1
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Geräte mit Zentralscheibe
Schnittkaschierend: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei: Nein
RAL Nummer: 9016
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BR1201R79016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.