Geräteeinbaudose 1-fach Energie für BR Frontrastend für Schalterprogramme G2850
EAN
4012740220040
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
5,29 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zugentlastung für Geräteeinbaudose 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Kompatibilität
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitStandard 60 mm
Konfiguration
-
Ausführung der DoseGeschlossen
Konnektivität
-
MontageartSchraubbefestigung
Abmessungen
-
Anzahl Einheiten1
Installation, Montage
-
Einbauort DoseVorne
Funktionen
-
ZugentlastungsmöglichkeitJa
Werkstoff
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeSchwarz
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Katalog
AT Partnerkatalog 2024
Gültig ab 01.01.2024
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für BR08xx, BR10xx, BR21xx, BR65xx, BRHTxx, BRKLxx, BRTBxx, MH12xx - Zubehör (Stand: 03.2017)
Konformitätserklärung International 2017-04-19
PDF105,82 kBKonformitätserklärung International 2023-08-25
PDF80,78 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Geräteeinbaudose 1-fach Energie für BR Frontrastend für Schalterprogramme
Geräteeinbaudose für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage, modular anreihbar, erhöhte Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit dem Oberteil des Brüstungskanals, vertikaler und horizontaler Geräteeinbau möglich. Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. Fixieren und leichtes Umpositionieren durch werkzeuglose mechanische Verriegelung im Brüstungskanal möglich.
Zur Aufnahme von Installationsgeräten bis 250 V / 16 A mit Tragringen und Befestigungsspur 60 mm.
Zur Verwendung mit Rahmen handelsüblicher Installationsschalterprogramme.
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60 mm
Ausführung der Dose: Geschlossen
Montageart: Schraubbefestigung
Anzahl Einheiten: 1
Einbauort Dose: Vorne
Zugentlastungsmöglichkeit: Ja
Werkstoff: Polyamid (PA)
Oberfläche: Unbehandelt
Farbe: Schwarz
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : G2850
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Geräteeinbaudose für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage, modular anreihbar, erhöhte Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit dem Oberteil des Brüstungskanals, vertikaler und horizontaler Geräteeinbau möglich. Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. Fixieren und leichtes Umpositionieren durch werkzeuglose mechanische Verriegelung im Brüstungskanal möglich.
Zur Aufnahme von Installationsgeräten bis 250 V / 16 A mit Tragringen und Befestigungsspur 60 mm.
Zur Verwendung mit Rahmen handelsüblicher Installationsschalterprogramme.
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60 mm
Ausführung der Dose: Geschlossen
Montageart: Schraubbefestigung
Anzahl Einheiten: 1
Einbauort Dose: Vorne
Zugentlastungsmöglichkeit: Ja
Werkstoff: Polyamid (PA)
Oberfläche: Unbehandelt
Farbe: Schwarz
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : G2850
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.