The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • CEE - Gerä­te­ein­bau­dosen
    • G2745
    Die Geräteeinbaudose für Brüstungskanal ermöglicht eine frontrastende Befestigung von CEE-Geräten bis 32 Ampere. Ausgestattet mit vier Gerätehalteschrauben und zwei Zugentlastungen, bietet sie eine flexible Installationsoption für verschiedene Hersteller. Die Dose ist für den Einsatz in Geräteeinbaukanälen konzipiert und unterstützt eine effiziente Kabelorganisation und -sicherung.
    EAN
    4012740909495
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T04
    • CEE - Gerä­te­ein­bau­dosen

    Geräteeinbaudose für BR Frontrastend für CEE Steckdosen 60/70mm G2745

    Preis
    € 43,36
    / Stück *
    € 43,36
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Geräteeinbaudose für BR Frontrastend für CEE Steckdosen 60/70mm

    G2745

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
      CEE
    Konfi­gu­ra­tion
    • Ausfüh­rung der Dose
      Geschlossen
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Abmes­sungen
    • Anzahl Einheiten
      1
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbauort Dose
      Vorne
    Funk­ti­onen
    • Zugent­las­tungs­mög­lich­keit
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    • Farbe
      Schwarz

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    REACH declaration G2745
    PDF
    RoHS Report G2745
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild G2745 | Hager Deutschland

      Produktbild G2745

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt G2745 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt G2745

      Geräteeinbaudose für BR Frontrastend für CEE Steckdosen 60/70mm

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für G2744 - Geräteeinbaudose für BR, CEE Steckdosen 60/70 mm (Stand: 06.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für G2744 - Geräteeinbaudose für BR, CEE Steckdosen 60/70 mm (Stand: 06.2017)

      Bedienungsanleitung International 2017-05-15

      PDF
      2,52 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Bestellhilfe Kabelkanäle | Hager Deutschland

      Bestellhilfe Kabelkanäle

      Ihr Überblick über Leitungsführung, Brüstungskanäle und Geräteeinbau (26AT0006MCNB)

      PDF
      3,98 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-25 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-08-25

      PDF
      80,78 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      G2744 - Geräteeinbaudose für BR C-Profil für CEE Steckdosen 60/70mm
      G2744
      Geräteeinbaudose für BR C-Profil für CEE Steckdosen 60/70mm
      Preis
      € 43,36
      / Stück *
      € 43,36
      / Stück *
    • 2
      BRA1201CEEELN - Blende CEE-Steckdose aus Aluminium zu Brüstungskanal BRA Oberteil 120mm eloxiert
      BRA1201CEEELN
      Blende CEE-Steckdose aus Aluminium zu Brüstungskanal BRA Oberteil 120mm eloxiert
      Preis
      € 24,84
      / Stück *
      € 24,84
      / Stück *
    • 3
      R81529016 - Blende 1-fach CEE-Steckdose zu BRS 120mm aus Stahlblech verkehrsweiß
      R81529016
      Blende 1-fach CEE-Steckdose zu BRS 120mm aus Stahlblech verkehrsweiß
      Preis
      € 35,12
      / Stück *
      € 35,12
      / Stück *
    • 4
      R81229016 - Blende CEE-Steckdose aus PVC zu Brüstungskanal BRA/S Oberteil 120mm verkehrsweiß
      R81229016
      Blende CEE-Steckdose aus PVC zu Brüstungskanal BRA/S Oberteil 120mm verkehrsweiß
      Preis
      € 13,75
      / Stück *
      € 13,75
      / Stück *
    • 5
      G33747035 - Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei Oberteil 80mm lichtgrau
      G33747035
      Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei Oberteil 80mm lichtgrau
      Preis
      € 14,49
      / Stück *
      € 14,49
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Geräteeinbaudose für BR Frontrastend für CEE Steckdosen 60/70mm

    Geräteeinbaudose für CEE-Geräte bis 32 A zur frontrastenden Befestigung, mit 4 Gerätehalteschrauben und 2 Zugentlastungen, für unterschiedliche Hersteller.

    Format Geräteeinbaumöglichkeit: CEE
    Ausführung der Dose: Geschlossen
    Montageart: Schraubbefestigung
    Anzahl Einheiten: 1
    Einbauort Dose: Vorne
    Zugentlastungsmöglichkeit: Ja
    Werkstoff: Polyamid (PA)
    Farbe: Schwarz

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : G2745
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf