The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • CEE - Gerä­te­ein­bau­dosen
    • G2744
    Die Geräteeinbaudose ist speziell für die Montage von CEE-Geräten bis 32 A konzipiert. Sie ermöglicht eine effiziente Befestigung an C-Profilen. Ausgestattet mit vier Gerätehalteschrauben und zwei Zugentlastungen, gewährleistet diese Dose eine sichere und stabile Installation. Die universelle Kompatibilität mit verschiedenen Herstellern erweitert die Einsatzmöglichkeiten in diversen Installationsumgebungen. Ideal für den Einsatz in Industrie- und Gewerbeanlagen.
    EAN
    4012740909501
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T04
    • CEE - Gerä­te­ein­bau­dosen

    Geräteeinbaudose für BR C-Profil für CEE Steckdosen 60/70mm G2744

    Preis
    € 43,36
    / Stück *
    € 43,36
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Geräteeinbaudose für BR C-Profil für CEE Steckdosen 60/70mm

    G2744

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
      CEE
    Konfi­gu­ra­tion
    • Ausfüh­rung der Dose
      Geschlossen
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Abmes­sungen
    • Anzahl Einheiten
      1
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Rück­wand
    Funk­ti­onen
    • Zugent­las­tungs­mög­lich­keit
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    • Farbe
      Schwarz

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    REACH declaration G2744
    PDF
    RoHS Report G2744
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild G2744 | Hager Deutschland

      Produktbild G2744

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt G2744 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt G2744

      Geräteeinbaudose für BR C-Profil für CEE Steckdosen 60/70mm

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für G2744 - Geräteeinbaudose für BR, CEE Steckdosen 60/70 mm (Stand: 06.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für G2744 - Geräteeinbaudose für BR, CEE Steckdosen 60/70 mm (Stand: 06.2017)

      Bedienungsanleitung International 2017-05-15

      PDF
      2,52 MB
    • Technische Broschüre

      Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

      Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

      PDF
      5,53 MB
      Bild Technische Broschüre de-AT 2026-09-10 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2026-09-10

      PDF
      9,22 MB
    • Bestellhilfe

      Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

      Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

      PDF
      872,69 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-25 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-08-25

      PDF
      80,78 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      G2745 - Geräteeinbaudose für BR Frontrastend für CEE Steckdosen 60/70mm
      G2745
      Geräteeinbaudose für BR Frontrastend für CEE Steckdosen 60/70mm
      Preis
      € 43,36
      / Stück *
      € 43,36
      / Stück *
    • 2
      BRA1201CEE9016 - Blende CEE-Steckdose aus Aluminium zu Brüstungskanal BRA Oberteil 120mm vweiß
      BRA1201CEE9016
      Blende CEE-Steckdose aus Aluminium zu Brüstungskanal BRA Oberteil 120mm vweiß
      Preis
      € 34,09
      / Stück *
      € 34,09
      / Stück *
    • 3
      G33749016 - Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei Oberteil 80mm verkehrsweiß
      G33749016
      Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei Oberteil 80mm verkehrsweiß
      Preis
      € 14,49
      / Stück *
      € 14,49
      / Stück *
    • 4
      G33759016 - Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei zu DA200 verkehrsweiß
      G33759016
      Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei zu DA200 verkehrsweiß
      Preis
      € 9,90
      / Stück *
      € 9,90
      / Stück *
    • 5
      R81129016 - Blende CEE-Steckdose aus PVC zu Brüstungskanal BR Oberteil 120mm verkehrsweiß
      R81129016
      Blende CEE-Steckdose aus PVC zu Brüstungskanal BR Oberteil 120mm verkehrsweiß
      Preis
      € 13,75
      / Stück *
      € 13,75
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Geräteeinbaudose für BR C-Profil für CEE Steckdosen 60/70mm

    Geräteeinbaudose für CEE-Geräte bis 32 A zur C-Profil Befestigung, mit 4 Gerätehalteschrauben und 2 Zugentlastungen, für unterschiedliche Hersteller.

    Format Geräteeinbaumöglichkeit: CEE
    Ausführung der Dose: Geschlossen
    Montageart: Schraubbefestigung
    Anzahl Einheiten: 1
    Montage auf: Rückwand
    Zugentlastungsmöglichkeit: Ja
    Werkstoff: Polyamid (PA)
    Farbe: Schwarz

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : G2744
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf