The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
  • tehalit BRP-­Ka­näle
  • BRP08029016
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Brüstungskanaloberteil tehalit.BRP 80mm PVC verkehrsweiß BRP08029016

Das BRP08029016 Brüstungskanal-Oberteil BRP in Verkehrsweiß (RAL 9016) ist das passende 80 mm breite und 2000 mm lange, aufrastbare Oberteil für BRP-Brüstungskanäle von Hager. Aus Kunststoff und mit Schutzfolie versehen, ist es die perfekte Wahl für jeden Elektrotechniker, der Wert auf hohe Qualität und Zuverlässigkeit legt.
EAN
4012740014571
Marke
Hager
VPE
24 m
Preisgruppe
T03
Passende Tools
  • Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme
Preis
 6,16 €
/ m *
 6,16 €
/ m *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Brüstungskanaloberteil tehalit.BRP 80mm PVC verkehrsweiß

BRP08029016

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 4 Produkte verfügbar

Passend zu

  • BRP6510019016

    Brüstungskanalunterteil tehalit.BRP 65x100mm PVC verkehrsweiß

     18,83 €  / m*
  • BRP6513019016

    Brüstungskanalunterteil tehalit.BRP 65x130mm PVC verkehrsweiß

     20,37 €  / m*
  • BRP6517019016

    Brüstungskanalunterteil tehalit.BRP 65x170mm PVC verkehrsweiß

     24,82 €  / m*
  • BRP65210D19016

    Brüstungskanal-UT, PVC, 65210D, verkehrsweiß

     92,94 €  / m*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Ober­teil Breite
    80 mm
  • Länge
    2000 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Verkehrs­weiß
  • RAL Nummer
    9016
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Ja
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 60 °C
  • Zuge­hö­rige Serien
    BRP 65 x 100, BRP 65 x 130, BRP 65 x 170, BRP 65 x 210

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration BRP08029016
PDF
Hager RoHS Report BRP08029016
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild BRP08029016 | Hager Deutschland

    Produktbild BRP08029016

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt BRP08029016 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt BRP08029016

    Brüstungskanaloberteil tehalit.BRP 80mm PVC verkehrsweiß

    PDF
  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • Tool

    Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Tools

    Bild Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme | Hager Deutschland

    Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme

    Die Online-Hilfe unterstützt Sie bei der Zusammenstellung Ihres Brüstungskanalsystems.

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    BRS0802VERZ - Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt
    BRS0802VERZ
    Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt
    Preis
     15,12 €
    / m *
     15,12 €
    / m *
  • 2
    BRAP0802ELN - Brüstungskanaloberteil tehalit.BRAP 80mm Aluminium, natureloxiert
    BRAP0802ELN
    Brüstungskanaloberteil tehalit.BRAP 80mm Aluminium, natureloxiert
    Preis
     19,64 €
    / m *
     19,64 €
    / m *
  • 3
    BR652106D9011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
    BR652106D9011
    Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
    Preis
     33,20 €
    / Stück *
     33,20 €
    / Stück *
  • 4
    BR6517069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
    BR6517069011
    Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
    Preis
     17,79 €
    / Stück *
     17,79 €
    / Stück *
  • 5
    BR6513069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
    BR6513069011
    Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
    Preis
     17,24 €
    / Stück *
     17,24 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Brüstungskanaloberteil tehalit.BRP 80mm PVC verkehrsweiß

Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal

Oberteil Breite: 80 mm
Länge: 2000 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Nein
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BRP08029016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf