The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • Gerä­te­einbau mit Rahmen­blende modular 55 x 55 mm
    • GMSET019016
    Das Multimedia-Anschlussset, verkehrsweiß, für Brüstungskanal mit 80 mm Oberteilbreite, beinhaltet einen Montagerahmen Multimedia Typ 301 und eine Gerätedose für Kommunikationsanschlussdosen. Features: HDMI 1.4 Anschlusskabel, 0,2 m, Buchse/Buchse, werkzeuglose Montage, modular anreihbar im 71 mm Abstand, integriertes Beschriftungsfeld für 9 mm Beschriftungsbändern. Ideal für strukturierte Gebäudeverkabelung.
    EAN
    4012740986649
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T04
    • Gerä­te­einbau mit Rahmen­blende modular 55 x 55 mm

    Multimedia-Anschlussset für HDMI frontrastend verkehrsweiß GMSET019016

    Preis
    € 76,36
    / Stück *
    € 76,36
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Multimedia-Anschlussset für HDMI frontrastend verkehrsweiß

    GMSET019016

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Geschirmt
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      80 mm
    • Breite
      103 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Verkehrs­weiß

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration GMSET019016
    PDF
    RoHS Report GMSET019016
    PDF
    PEP - Rocker for socket 2P+E gallery pure-white (english)
    PDF
    953,01 kB

    Downloads

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GMSET019016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GMSET019016

      Multimedia-Anschlussset für HDMI frontrastend verkehrsweiß

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für GSETMM10xx-GMSETxx - Einbausets Multimedia (DE, 2022-04) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für GSETMM10xx-GMSETxx - Einbausets Multimedia (DE, 2022-04)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25

      PDF
      3,27 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2022-08-17 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2022-08-17

      PDF
      534,09 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WDE503203 - Taster Öffner und Schließer, getrennte Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
      WDE503203
      Taster Öffner und Schließer, getrennte Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
    • 2
      WDE503501 - Serientaster Öffner und Schließer, getrennte Meldekontakte, Wipp-Einsatz UP,10A
      WDE503501
      Serientaster Öffner und Schließer, getrennte Meldekontakte, Wipp-Einsatz UP, 10A
    • 3
      WDE303616 - Wechselschalter 16AX 250V~, Wechselschaltung für Lichtsteuerung
      WDE303616
      Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
    • 4
      WDE303516 - Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
      WDE303516
      Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
    • 5
      WDE303808 - Doppel-Aus/Wechselschalter mit getrennten Eingangsklemmen,10A/250V, beleuchtbar<br/>
      WDE303808
      Doppel-Wechselschalter mit getrennten Eingangskl., Wippsch. Einsatz UP, 10 AX

    Ausschreibungstext

    Multimedia-Anschlussset für HDMI frontrastend verkehrsweiß

    Multimedia-Anschlussset für Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 80 mm. Bestehend aus Montagerahmen Multimedia Typ 301; Anschlusskabel HDMI 1.4, 0,2 m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse Ausführung; Gerätedose zur Aufnahme von Kommunikationsanschlussdosen, für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage. Zentralscheibe zur Werkzeuglosen Montage auf Montagerahmen Multimedia Typ 301. Rahmenblende für Brüstungskanal, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage an der Gerätedose, Kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. Modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm.

    Geschirmt: Ja
    Höhe: 80 mm
    Breite: 103 mm
    Farbe: Verkehrsweiß

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : GMSET019016
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf