Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP WDF4800AT2
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (99)Kompatible Produkte
-
Passend zu 904 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anschluss-/SteckertypLautsprecheranschluss
-
Leiterquerschnitt10 - 10 mm²
-
Anzahl der Anschlüsse2
-
FarbeAnthrazit
-
RAL NummerÄhnlich RAL 7021
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe45 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen32 mm
-
Einbautiefe32 mm
-
MontageartKrallenbefestigung
-
GeschirmtNein
-
Mit StaubschutzNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
Zugehörige SystemeA.1, A.8, C.1, C.8, Serie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDF4800AT2
Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP
PDF -
Produktinformation
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-19
PDF336,27 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF378,25 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24
PDF299,61 kB
Ausschreibungstext
Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose 4-fach, zur Aufnahme von zwei Lautsprecherleitungen.
Geeignet für die Unterputz‑Installation.
Farbe: Anthrazit
RAL Nummer: Ähnlich RAL 7021
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 45 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 32 mm
Einbautiefe: 32 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WDF4800AT2
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...