Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt, Modul-Einsatz UP WDF410863
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (65)Kompatible Produkte
-
Passend zu 902 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Übertragungsbandbreite500 - 500 MHz
-
Anzahl der Ausgänge2
-
Mit KlappdeckelNein
-
Betriebstemperatur-40 - 70 °C
-
Anschluss-/SteckertypLSA+-Klemme
-
FarbeSchwarz
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Nennspannung72 V
-
Bemessungsstrom IN0,50 A
-
Einbautiefe35 mm
-
Abmessungen Öffnung (B x H)71,0 x 71,0
-
AuslassMit Geradeauslass
-
SpannungGeeignet für PoE+
-
MontageartFür Schraubbefestigung, Ohne Spreizkrallen
-
Kategorie/PortsKat.6A iso, Klasse EA, abgeschirmt
-
SchutzMit Staubschutzkappen
-
Tragplatte/TragringÄußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs
-
AnschlussartMit IDC-Klemmen
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDF410863
Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt, Modul-Einsatz UP
PDF -
Produktinformation
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Tools & Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-20
PDF343,46 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF369,91 kB
Ausschreibungstext
Modulare UAE‑Steckdose 2-fach, 8/8‑polig, geschirmt, mit Zink‑Druckguss‑Gehäuse, für Unterputzmontage.
Kategorie6A (ClassEA), geeignet für PoE+. Mit 360°‑Schirmkontaktierung und integrierter Zugentlastung, IDC‑Klemmen, Geradeauslass, Staubschutz‑Klappdeckeln und geeignet für Stecker RJ45.
Übertragungsbandbreite: 500 - 500 MHz
Anzahl der Ausgänge: 2
Betriebstemperatur: -40 - 70 °C
Anschluss-/Steckertyp: LSA+-Klemme
Spannung: Geeignet für PoE+
Montageart: Für Schraubbefestigung
Ohne Spreizkrallen
Anschlussart: Mit IDC-Klemmen
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WDF410863
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...