Nebenstellen-Einsatz f. Universal-Drehd. Komf., UP, 1930/Glas/R.classic, pweiß g WTN4041WG
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 36 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbePolarweiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
WerkstoffKunststoff
-
Achsdurchmesser4 mm
-
Einbautiefe24 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe45 mm
-
Steuer-/BedienelementDreh-/Druckknopf
-
Leistungsaufnahme standby0,30 W
-
Betriebstemperatur-5 - +35 °C
-
SpannungSpannungsprüfung ohne Ausbau möglich
-
MontageartMit Spreizkrallen
-
AnschlussartMit Steckklemme
-
NebenstelleneingangJa
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WTN4041WG
Nebenstellen-Einsatz f. Universal-Drehd. Komf., UP, 1930/Glas/R.classic, pweiß g
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2026-06-04
PDF345,90 kB
Montageanleitung en-GB 2026-06-04
PDF345,14 kB -
Handbuch
Handbuch de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04
PDF3,41 MB -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-US 2026-02-24
PDF222,83 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-15
PDF297,32 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-25
PDF304,16 kB
Ausschreibungstext
Nebenstellen-EinsatzUnterputz, mit rundem Tragring, Zentralstück und Dreh‑/Druckknopf.
Mit Spreizkrallen- oder zur Schraubbefestigung am Tragring in Gerätedosen nach DIN 49073.
Eigenschaften:
- Als Nebenstelle geeignet für Universal-Drehdimmer Komfort
- Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich
- mit Inkrementalgeber
Hinweis:
- Zur Endmontage sind passende Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
- Nur in Verbindung mit entsprechendem Dichtungsset für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: Ähnlich zu RAL 9010
Werkstoff: Kunststoff
Achsdurchmesser: 4 mm
Einbautiefe: 24 mm
Leistungsaufnahme standby: 0,30 W
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WTN4041WG
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...