The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme - Design
    • Serie 1930
    • Lichtsteu­e­rung - Serie 1930
    • WLW2010WG
    EAN
    3250610091531
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    • Lichtsteu­e­rung - Serie 1930
    • Lichtsteu­e­rung - Serie R.classic
    • Mehr sehen

    Wippe 2fach R.Classic polarweiß, glänzend WLW2010WG

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wippe 2fach R.Classic polarweiß, glänzend

    WLW2010WG

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Mehr sehen (6)
    Previous
    Previous
    WDE3035
    WDE3035
    Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDE303516
    WDE303516
    Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDE303808
    WDE303808
    Doppel-Wechselschalter mit getrennten Eingangskl., Wippsch. Einsatz UP, 10 AX
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDE503501
    WDE503501
    Serientaster Öffner und Schließer, getrennte Meldekontakte, Wipp-Einsatz UP, 10A
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Taster 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 40 Produkte verfügbar

    Zubehör verpflichtend

    • WDE3035

      Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX

      € 0,00  / *
    • WDE303516

      Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX

      € 0,00  / *
    • WDE303808

      Doppel-Wechselschalter mit getrennten Eingangskl., Wippsch. Einsatz UP, 10 AX

      € 0,00  / *
    • WDE503501

      Serientaster Öffner und Schließer, getrennte Meldekontakte, Wipp-Einsatz UP, 10A

      € 0,00  / *
    • WDE503503

      Serientaster 2 Schließer, getrennten Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A

      € 0,00  / *
    • WDE503808

      Serientaster 2 Wechsler, getrennten Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A

      € 0,00  / *

    Optionales Zubehör

    • Taster
    • WDE5035

      Serientaster 2 Schließer, gemeinsame Eingangsklemme, Wipp-Einsatz UP, 10 A

      € 0,00  / *

    Passend zu

    • WLD9300GW

      Rahmen 3fach Serie R.Classic Glas polarweiß, Tragmaterial Kunststoff weiß

      € 0,00  / *
    • WLD9200BG

      Rahmen 2fach Serie R.Classic Kunststoff schwarz glänzend

      € 0,00  / *
    • WLD9200GB

      Rahmen 2fach Serie R.Classic Glas schwarz, Tragmaterial Kunststoff schwarz

      € 0,00  / *
    • WLD9200GW

      Rahmen 2fach Serie R.Classic Glas polarweiß, Tragmaterial Kunststoff weiß

      € 0,00  / *
    • WLD9200STB

      Rahmen 2fach Serie R.Classic Edelstahl mattiert, Tragmaterial Kunststoff schwarz

      € 0,00  / *
    • WLD9200STW

      Rahmen 2fach Serie R.Classic Edelstahl mattiert, Tragmaterial Kunststoff weiß

      € 0,00  / *
    • WLD9200WG

      Rahmen 2fach Serie R.Classic Kunststoff polarweiß

      € 0,00  / *
    • WLD9300AW

      Rahmen 3fach Serie R.Classic Aluminium natur, Tragmaterial Kunststoff weiß

      € 0,00  / *
    • WLD9300BG

      Rahmen 3fach Serie R.Classic Kunststoff schwarz glänzend

      € 0,00  / *
    • WLD9300GB

      Rahmen 3fach Serie R.Classic Glas schwarz, Tragmaterial Kunststoff schwarz

      € 0,00  / *
    • WLD9200AW

      Rahmen 2fach Serie R.Classic Aluminium natur, Tragmaterial Kunststoff weiß

      € 0,00  / *
    • WLD9300STB

      Rahmen 3fach Serie R.Classic Edelstahl mattiert, Tragmaterial Kunststoff schwarz

      € 0,00  / *
    • WLD9300STW

      Rahmen 3fach Serie R.Classic Edelstahl mattiert, Tragmaterial Kunststoff weiß

      € 0,00  / *
    • WLD9300WG

      Rahmen 3fach Serie R.Classic Kunststoff polarweiß

      € 0,00  / *
    • WTD3191BG

      Rahmen 1fach f. Zentralstück mit Ausschnitt Ø 58mm Serie 1930 schwarz, glänzend

      € 0,00  / *
    • WTD3191WG

      Rahmen 1fach f. Zentralstück mit Ausschnitt Ø 58mm Serie 1930 polarweiß, glänzend

      € 0,00  / *
    • WDE303501

      Serienschalter Tragring rund Wippe Moduleinsatz Unterputz 10AX/250V

      € 0,00  / *
    • WDE503511

      Serientaster Tragring rund, Wipp-Einsatz Unterputz, 10A/250V

      € 0,00  / *
    • WLD9200AB

      Rahmen 2fach Serie R.Classic Alu/schwarz

      € 0,00  / *
    • WLD9300AB

      Rahmen 3fach Serie R.Classic Alu/schwarz

      € 0,00  / *

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Doppel­wippe
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      2
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      57,80 mm
    • Breite
      57,80 mm
    • Tiefe
      20 mm
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Ohne
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Steu­e­r­ele­ment
    • Mit Aufdruck
      Nein
    Konfi­gu­ra­tion
    • Mit fühl­barem Symbol
      Nein
    • Zuge­hö­rige Systeme
      Serie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WLW2010WG
    PDF
    RoHS Report WLW2010WG
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WLW2010WG | Hager Deutschland

      Produktbild WLW2010WG

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WLW2010WG | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WLW2010WG

      Wippe 2fach R.Classic polarweiß, glänzend

      PDF
    • Produktinformation

      Bild Produktinformation de-DE 2026-04-24 | Hager Deutschland

      Produktinformation de-DE 2026-04-24

      PDF
      100,33 kB
    • Technischer Anhang (mehrere Produkte)

      Bild Technischer Anhang - Hager Schaltersystem | Hager Deutschland

      Technischer Anhang - Hager Schaltersystem

      Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04

      PDF
      99,65 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-27 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-27

      PDF
      352,45 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21

      PDF
      374,39 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23

      PDF
      305,87 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WAW1000C08 - Wippe 1fach, A.x/C.x, gold, metallisch
      WAW1000C08
      Wippe 1fach, A.x/C.x, gold, metallisch
    • 2
      WAW1000C11 - Wippe 1fach, A.x/C.x, shell, matt
      WAW1000C11
      Wippe 1fach, A.x/C.x, shell, matt
    • 3
      WAW1000C10 - Wippe 1fach, A.x/C.x, forest, matt
      WAW1000C10
      Wippe 1fach, A.x/C.x, forest, matt
    • 4
      WAW1000C09 - Wippe 1fach, A.x/C.x, azure, matt
      WAW1000C09
      Wippe 1fach, A.x/C.x, azure, matt
    • 5
      WAW1000C06 - Wippe 1fach, A.x/C.x, ocean, halbglänzend
      WAW1000C06
      Wippe 1fach, A.x/C.x, ocean, halbglänzend

    Ausschreibungstext

    Wippe 2fach R.Classic polarweiß, glänzend

    Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter zur Montage von 2-fach Unterputz-Einsätze.

    Farbe: Polarweiß
    Glanzgrad: Glänzend
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Stoßfestigkeit IK: IK05

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf