Temperaturregler mit Wechsler und Serie R.classic schwarz, glänzend WLN5026BG
Produkt konfigurieren
Berker Konfigurator
Werkzeuge öffnenHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 38 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Steuer-/BedienelementDrehknopf
-
Bemessungsstrom IN5 A
-
Max. Schaltstrom10 A
-
Nennspannung230-230 V
-
Versorgungsspannung230 V AC
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Sollwert Komforttemperatur5 - 30 °C
-
FarbeSchwarz
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9005
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe50 mm
-
Mit DisplayNein
-
Schalt-Temperaturdifferenz0,50 K
-
Ausführung RaumtemperaturreglerRaumtemperaturregler
-
FühlerartBimetall
-
Mit HeizungJa
-
Kontaktart1x Wechsler
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Art der HLK-SteuerungHeizung, Kühlung
-
EnergieeffizienzklasseI (1%)
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WLN5026BG
Temperaturregler mit Wechsler und Serie R.classic schwarz, glänzend
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung en-GB, de-DE, fr-FR, nl-NL, it-IT, pl-PL, pt-PT, sv-SE, es-ES 2026-05-18
PDF4,80 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2026-04-27
PDF528,04 kB
Montageanleitung en-GB 2026-04-29
PDF526,26 kB -
Tools & Software
Berker Konfigurator
Tools & Software de-DE 2026-04-01
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-US 2026-02-24
PDF283,14 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-15
PDF383,64 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-25
PDF309,78 kB
Ausschreibungstext
Temperaturregler-Einsatz Unterputz, mit Ein-/Ausschalter als Wechsler, mit rundem Tragring, rundem Zentralstück mit Regulierknopf und Aufdruck.
Montage mit Schraubbefestigung am Tragring in Gerätedosen nach DIN 49073.
Eigenschaften:
- Heiz- oder Kühlbetrieb; bei Erreichen der eingestellten Temperatur schaltet der Kontakt um
- Temperaturbereich begrenzbar
- Mit thermischer Rückführung
- Für Stellantriebe stromlos geschlossen
- Neutralleiter erforderlich
Hinweis:
- Zur Endmontage sind passende Abdeckung sowie Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
- Bei Integration dieses Artikels in die Serie 1930 ist ausschließlich der Rahmen 1-fach für Zentralstück Ø 58 mm zu verwenden.
- Der Einbau in Mehrfachkombinationen der Serie 1930 ist nicht möglich.
Nennspannung: 230-230 V
Sollwert Komforttemperatur: 5 - 30 °C
Farbe: Schwarz
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Schalt-Temperaturdifferenz: 0,50 K
Energieeffizienzklasse: I (1%)
Zentralstücke: Mit Zentralstück Ø 58 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WLN5026BG
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...