Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R,L,C,LED), UP, R.classic, schwarz gl. WL4011BG
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Elektrisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten 1 Produkte verfügbar -
Dimmer 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 26 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeSchwarz
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9005
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
Achsdurchmesser4 mm
-
Einbautiefe24 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe45 mm
-
Steuer-/BedienelementDreh-/Druckknopf
-
Dimmbare 230 V LED Lampe3 - 100 W
-
Betriebstemperatur-5 - +35 °C
-
Leiterquerschnitt0,5 - 4,0 mm²
-
DimmprinzipPhasenan-, Phasenabschnitt oder LED-Phasenanschnitt je nach Lastart, selbstlernend
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-
SpannungSpannungsprüfung ohne Ausbau möglich
-
MontageartMit Spreizkrallen
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
NebenstelleneingangMit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) Mit Einflächenbedienung, Mit Eingang für Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer
-
Bedienung & SteuerungKeine Bluetooth-Schnittstelle
-
NebenstelleneingangNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WL4011BG
Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R,L,C,LED), UP, R.classic, schwarz gl.
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2026-06-03
PDF459,44 kB
Montageanleitung en-GB 2026-06-03
PDF458,64 kB -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-US 2026-02-24
PDF222,83 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-15
PDF297,32 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-25
PDF304,16 kB
Ausschreibungstext
Universal‑Drehdimmer‑Einsatz Unterputz, mit rundem Tragring, Zentralstück und Dreh‑/Druckknopf.
Mit Spreizkrallen- oder zur Schraubbefestigung am Tragring in Gerätedosen nach DIN 49073.
Eigenschaften:
- Automatische Lastartenerkennung: Phasenan‑/Phasenabschnitt oder LED‑Phasenanschnitt je nach Lastart (selbstlernend)
- Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung
- Mit Helligkeitsspeicher, lampenschonendem Softanlauf, Inkrementalgeber; kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
- Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich
- Keine gemeinsamen Anschlüsse für induktive und kapazitive Lasten
Hinweis:
- Zur Endmontage sind passende Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
- Nur in Verbindung mit entsprechendem Dichtungsset für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: Ähnlich zu RAL 9005
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Achsdurchmesser: 4 mm
Einbautiefe: 24 mm
Dimmbare 230 V LED Lampe: 3 - 100 W
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WL4011BG
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...