The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme - Design
    • Feucht­rau­min­stal­la­tion
    • Unter­putz­mon­tage IP44
    • WDN9021
    EAN
    3250610075418
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Unter­putz­mon­tage IP44
    • Dimmer - Serie 1930
    • Dimmer - Serie R.classic
    • Mehr sehen

    Kompensationsmodul LED zur Optimierung für Dimmer WDN9021

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kompensationsmodul LED zur Optimierung für Dimmer

    WDN9021

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    WTN4011BG
    WTN4011BG
    Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C, LED), UP, 1930/Glas, schwarz gl.
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WTN4011WG
    WTN4011WG
    Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C, LED), UP, 1930/Glas, polarweiß gl
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WL4011BG
    WL4011BG
    Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C, LED), UP, R.classic, schwarz gl.
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WL4011WG
    WL4011WG
    Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C, LED), UP, R.classic, polarweiß gl
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 4 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • WTN4011BG

      Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C, LED), UP, 1930/Glas, schwarz gl.

      € 0,00  / *
    • WTN4011WG

      Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C, LED), UP, 1930/Glas, polarweiß gl

      € 0,00  / *
    • WL4011BG

      Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C, LED), UP, R.classic, schwarz gl.

      € 0,00  / *
    • WL4011WG

      Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C, LED), UP, R.classic, polarweiß gl

      € 0,00  / *

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      230 - 230 V
    Kabel
    • Kabel­länge
      0,15 m
    Abmes­sungen
    • Höhe
      11,50 mm
    • Breite
      43 mm
    • Tiefe
      28,50 mm
    Texte
    • Anschluss
      Paral­leler Anschluss zwischen Neutral­leiter und gedimmter Phase der Leucht­mittel

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - LED module for ambient-/downlight- lighting, A.x/C.x, transparent(English)
    PDF
    782,91 kB
    REACH declaration WDN9021
    PDF
    RoHS Report WDN9021
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WDN9021 | Hager Deutschland

      Produktbild WDN9021

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WDN9021 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WDN9021

      Kompensationsmodul LED zur Optimierung für Dimmer

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE 2026-06-03 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2026-06-03

      PDF
      249,52 kB
      Bild Montageanleitung en-GB 2026-06-03 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2026-06-03

      PDF
      248,18 kB
    • Handbuch

      Bild Handbuch en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04

      PDF
      243,04 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-US 2026-02-24

      PDF
      273,15 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-15

      PDF
      295,47 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-25 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-25

      PDF
      302,93 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      4
    • 1
      WL4011WG - Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R,L,C,LED), UP, R.classic, polarweiß gl
      WL4011WG
      Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C, LED), UP, R.classic, polarweiß gl
    • 2
      WL4011BG - Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R,L,C,LED), UP, R.classic, schwarz gl.
      WL4011BG
      Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C, LED), UP, R.classic, schwarz gl.
    • 3
      WL4041WG - Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer Komfort, UP, R.class., p.weiß gl.
      WL4041WG
      Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer Komfort, UP, R.class., p.weiß gl.
    • 4
      WL4041BG - Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer Komfort, UP, R.class., schwarz gl.
      WL4041BG
      Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer Komfort, UP, R.class., schwarz gl.

    Ausschreibungstext

    Kompensationsmodul LED zur Optimierung für Dimmer

    Kompensationsmodul zum parallelen Anschluss zwischen Neutralleiter und gedimmter Phase der angeschlossenen Leuchtmittel.
    Verhindert das Glimmen von HV‑LED‑Lampen im ausgeschalteten Zustand beim Betrieb an Phasenabschnitt‑Dimmern.
    Verbessert das Dimmverhalten bei Dimmern, die nicht für HV‑LED‑Lampen optimiert sind.
    Geeignet für die Unterputz‑Installation

    Betriebsspannung: 230 - 230 V
    Kabellänge: 0,15 m
    Höhe: 11,50 mm
    Breite: 43 mm
    Tiefe: 28,50 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WDN9021
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf