Temperaturregler zeitgesteuert, 1930, R.cl, schwarz glänzend WLN5046BG
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Raum-/Uhrenthermostat 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 26 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Sollwert Komforttemperatur5 - 30 °C
-
Einstellbereich für Fußboden-Temperaturregelung10 - 42 °C
-
Einstellbereich für Raumtemperaturregelung5 - 30 °C
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe46 mm
-
Versorgungsspannung230 V AC
-
Nennspannung230 - 230 V
-
Max. Schaltstrom10 A
-
FarbeSchwarz
-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)1,20 W
-
EnergieeffizienzklasseIV (2%)
-
Schalt-Temperaturdifferenz0,50 K
-
FühlerartFühlerwiderstand
-
Ausführung BedientableauLCD
-
Sommer-/WinterzeitumstellungJa
-
Mit integriertem TemperaturfühlerJa
-
Mit FrostschutzfunktionJa
-
Anzeige der Ist-TemperaturJa
-
Art der kompatiblen externen TemperatursensorenNTC 33000 Ω
-
Beschreibung der speziellen Funktionen für RaumthermostateZur zeitgesteuerten Raumtemperaturregelung, Für stromlos geschlossene Ventilantriebe, Mit optionalem, externem Temperaturfühler (NTC) auch zur Fußbodentemperaturregelung/-überwachung geeignet
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WLN5046BG
Temperaturregler zeitgesteuert, 1930, R.cl, schwarz glänzend
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2026-04-27
PDF9,52 MB
Montageanleitung en-GB 2026-04-27
PDF6,97 MB -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-US 2026-02-24
PDF282,29 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-15
PDF296,93 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-25
PDF308,69 kB
Ausschreibungstext
Temperaturregler‑Einsatz Unterputz mit Display, als Schließer, mit rundem Tragring und rundem Zentralstück mit hintergrundbeleuchtetem Display.
Montage mit Schraubbefestigung am Tragring in Gerätedosen nach DIN 49073.
Eigenschaften:
- Programmierung: 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar; Schaltzeiten per integrierter Kopierfunktion übertragbar; Programmspeicher ist netzausfallsicher
- Funktionen: Umschaltung zwischen Hand- und Automatikbetrieb, Frostschutzfunktion, Tastensperre, einstellbarer Temperaturregelbereich, kalibrierbarer Temperaturwert, 4 wählbare Temperaturmodi, thermische Rückführung über Software, einstellbare Hysterese
- Neutralleiter erforderlich
Hinweis:
- Zur Endmontage sind passende Abdeckung sowie Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
- Der Einbau in Mehrfachkombinationen der Serie 1930 ist nicht möglich.
Farbe: Schwarz
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WLN5046BG
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...