Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Serie R.Classic polarweiß, glänzend WLS1600WG
Auch erhältlich in
Produktfarbe - Polarweiß
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 24 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
Spannung
-
Nennspannung250 V
Elektrischer Strom
-
Bemessungsstrom IN16 A
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Werkstoff
-
FarbePolarweiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
Abmessungen
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe42 mm
-
Anzahl Einheiten1
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen40 mm
-
Einbautiefe32 mm
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypSteckklemme
-
Leiterquerschnitt1,5 - 2,5 mm²
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz
Konnektivität
-
AnschlussartSteckanschluss
-
Mit KrallenbefestigungJa
-
MontageartSchraubbefestigung, Krallenbefestigung
Ausstattung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSchutzkontaktstift
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundJa
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossNein
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Vorbestückt mitOhne
Kapazität
-
Anzahl Module1
Sicherheit
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzJa
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Funktionen
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
Kennzeichnung
-
Mit AufdruckNein
-
Zugehörige SystemeSerie R.classic
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WLS1600WG
Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Serie R.Classic polarweiß, glänzend
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-19
PDF356,59 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Serie R.Classic polarweiß, glänzend
Steckdose mit Schutzkontaktstift, 2‑polig + Erde, in 45°‑Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen und erhöhtem Berührungsschutz.
Geeignet zur Unterputz‑Montage.
Nennspannung: 250 V
Bemessungsstrom IN: 16 A
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Frequenz: 50 - 50 Hz
Farbe: Polarweiß
Halogenfrei: Ja
RAL Nummer: 9010
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 42 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 40 mm
Einbautiefe: 32 mm
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
Montage auf: Unterputz
Anschlussart: Steckanschluss
Montageart: Schraubbefestigung
Krallenbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: Schutzkontaktstift
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund: Ja
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Vorbestückt mit: Ohne
Deckelausführung: Ohne Deckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
Stoßfestigkeit IK: IK05
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Abdeckung: Zentralplatte
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WLS1600WG
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Steckdose mit Schutzkontaktstift, 2‑polig + Erde, in 45°‑Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen und erhöhtem Berührungsschutz.
Geeignet zur Unterputz‑Montage.
Nennspannung: 250 V
Bemessungsstrom IN: 16 A
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Frequenz: 50 - 50 Hz
Farbe: Polarweiß
Halogenfrei: Ja
RAL Nummer: 9010
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 42 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 40 mm
Einbautiefe: 32 mm
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
Montage auf: Unterputz
Anschlussart: Steckanschluss
Montageart: Schraubbefestigung
Krallenbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: Schutzkontaktstift
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund: Ja
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Vorbestückt mit: Ohne
Deckelausführung: Ohne Deckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
Stoßfestigkeit IK: IK05
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Abdeckung: Zentralplatte
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WLS1600WG
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!