The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme - Design
    • Serie R.classic
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Serie R.classic
    • WLF4000BG
    EAN
    3250610091289
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Serie R.classic

    Zentralstück mit TAE-Ausschnitt R.Classic schwarz, glänzend WLF4000BG

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zentralstück mit TAE-Ausschnitt R.Classic schwarz, glänzend

    WLF4000BG

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Mehr sehen (8)
    Previous
    Previous
    WDF4000WG
    WDF4000WG
    TAE-Steckdose 3 x 6NFN polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDF4011WG
    WDF4011WG
    TAE-Steckdose 2 x 6/6NFF polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDF4104
    WDF4104
    UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDF4800AT1
    WDF4800AT1
    Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 34 Produkte verfügbar

    Zubehör verpflichtend

    • WDF4000WG

      TAE-Steckdose 3 x 6NFN polarweiß matt, Modul-Einsatz UP

      € 0,00  / *
    • WDF4011WG

      TAE-Steckdose 2 x 6/6NFF polarweiß matt, Modul-Einsatz UP

      € 0,00  / *
    • WDF4104

      UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP

      € 0,00  / *
    • WDF4800AT1

      Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP

      € 0,00  / *
    • WDF4800AT2

      Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP

      € 0,00  / *
    • WDF4800PW1

      Lautsprecher-Anschlussdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP

      € 0,00  / *
    • WDF4800PW2

      Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP

      € 0,00  / *
    • WTD3191BG

      Rahmen 1fach f. Zentralstück mit Ausschnitt Ø 58mm Serie 1930 schwarz, glänzend

      € 0,00  / *

    Passend zu

    • WLD9300BG

      Rahmen 3fach Serie R.Classic Kunststoff schwarz glänzend

      € 0,00  / *
    • WLD9200AW

      Rahmen 2fach Serie R.Classic Aluminium natur, Tragmaterial Kunststoff weiß

      € 0,00  / *
    • WLD9200BG

      Rahmen 2fach Serie R.Classic Kunststoff schwarz glänzend

      € 0,00  / *
    • WLD9200GB

      Rahmen 2fach Serie R.Classic Glas schwarz, Tragmaterial Kunststoff schwarz

      € 0,00  / *
    • WLD9200GW

      Rahmen 2fach Serie R.Classic Glas polarweiß, Tragmaterial Kunststoff weiß

      € 0,00  / *
    • WLD9200STB

      Rahmen 2fach Serie R.Classic Edelstahl mattiert, Tragmaterial Kunststoff schwarz

      € 0,00  / *
    • WLD9200STW

      Rahmen 2fach Serie R.Classic Edelstahl mattiert, Tragmaterial Kunststoff weiß

      € 0,00  / *
    • WLD9200WG

      Rahmen 2fach Serie R.Classic Kunststoff polarweiß

      € 0,00  / *
    • WLD9300AW

      Rahmen 3fach Serie R.Classic Aluminium natur, Tragmaterial Kunststoff weiß

      € 0,00  / *
    • WLD9100WG

      Rahmen 1fach Serie R.Classic Kunststoff polarweiß

      € 0,00  / *
    • WLD9300GB

      Rahmen 3fach Serie R.Classic Glas schwarz, Tragmaterial Kunststoff schwarz

      € 0,00  / *
    • WLD9300GW

      Rahmen 3fach Serie R.Classic Glas polarweiß, Tragmaterial Kunststoff weiß

      € 0,00  / *
    • WLD9300STB

      Rahmen 3fach Serie R.Classic Edelstahl mattiert, Tragmaterial Kunststoff schwarz

      € 0,00  / *
    • WLD9300STW

      Rahmen 3fach Serie R.Classic Edelstahl mattiert, Tragmaterial Kunststoff weiß

      € 0,00  / *
    • WLD9300WG

      Rahmen 3fach Serie R.Classic Kunststoff polarweiß

      € 0,00  / *
    • WLD9200AB

      Rahmen 2fach Serie R.Classic Alu/schwarz

      € 0,00  / *
    • WLD9300AB

      Rahmen 3fach Serie R.Classic Alu/schwarz

      € 0,00  / *
    • WDF4800PW2

      Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP

      € 0,00  / *
    • WAS4155WM

      Ladesteckdose USB Typ C 2-fach PD 20W UP für A.x/C.x, lichtweiß matt

      € 0,00  / *
    • WDF4000WG

      TAE-Steckdose 3 x 6NFN polarweiß matt, Modul-Einsatz UP

      € 0,00  / *

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      TAE
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9005
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      58,10 mm
    • Breite
      58,10 mm
    • Tiefe
      12 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    Kompa­ti­bi­lität
    • Passende Hersteller EAD-­Steck­dosen
      Drivex, Fröh­lich + Walter, Intracom
    • Passende Hersteller TAE- und UAE-­Über­span­nungs­schutz­dosen
      Dehn
    • Passende Hersteller UAE-­Steck­dosen
      Dätwyler, Ruten­beck
    • Zuge­hö­rige Systeme
      Serie R.classic

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WLF4000BG
    PDF
    RoHS Report WLF4000BG
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WLF4000BG | Hager Deutschland

      Produktbild WLF4000BG

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WLF4000BG | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WLF4000BG

      Zentralstück mit TAE-Ausschnitt R.Classic schwarz, glänzend

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Tools & Software de-DE 2026-04-01

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-02 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WDF4800PW1 - Lautsprecher-Anschlussdose, Dose Unterputz Modul-Einsätze polarweiß, matt
      WDF4800PW1
      Lautsprecher-Anschlussdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
    • 2
      WDF4800PW2 - Unterputz Stereo-Lautsprecherdose, Modul-Einsätze polarweiß, matt
      WDF4800PW2
      Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
    • 3
      WDF4800AT2 - Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP
      WDF4800AT2
      Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP
    • 4
      WDF4800AT1 - Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP
      WDF4800AT1
      Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP
    • 5
      WDF41073 - UAE-Steckdose 8-polig weiß, Modul-Einsatz UP
      WDF41073
      UAE-Steckdose 8-polig weiß, Modul-Einsatz UP

    Ausschreibungstext

    Zentralstück mit TAE-Ausschnitt R.Classic schwarz, glänzend

    Zentralstück mit Schraubbefestigung.
    Geeignet zur Montage auf Unterputz‑Geräten wie TAE‑ und UAE‑Anschlussdosen.

    Anschluss-/Steckertyp: TAE
    Farbe: Schwarz
    RAL Nummer: 9005
    Halogenfrei: Ja
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Höhe: 58,10 mm
    Breite: 58,10 mm
    Tiefe: 12 mm
    Montageart: Schraubbefestigung
    Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WLF4000BG
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf