Щит Univers IP44/II 1400x1050x205, 4 секції FP94SN2
EAN
3250612668588
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кришка/панель заповнення/ідентифікаційна стрічка 1 доступні продукти -
Ущільнювальна пластина для корпусу 5 доступні продукти -
Компоненти для розташування/системи відсіків 3 доступні продукти -
Монтажні аксесуари 5 доступні продукти -
Шинопровод 1 доступні продукти -
DIN-рейка 5 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота1,400 mm
-
Ширина1,050 mm
-
Глибина205 mm
-
Товщина бічної стінки1 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP44
-
Ударостійкість IKIK09
Обладнання
-
Кількість секцій по ширині4
-
Кількість отворів у фланцевій пластині8
-
Кількість рядів щита9
Матеріали
-
Код RAL9010
Кришка, дверцята
-
Кількість дверей шафи2
-
Кількість замків1
Електричний струм
-
Номінальний струм250 A
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації