The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • FZ54B

Рама для в/у щитів Univers 1400x1050мм FZ54B

EAN
3250612777990
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Рама для в/у щитів Univers 1400x1050мм

FZ54B

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 1 доступні продукти

Згадується в

  • FP94SN2

    Щит Univers IP44/II 1400x1050x205, 4 секції

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Розміри
  • Висота
    1,452 mm
  • Ширина
    1,102 mm
  • Глибина
    13 mm
Обладнання
  • Кількість секцій по ширині
    4
Матеріали
  • Код RAL
    9010
Безпека
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP00

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Без галогену Так

Сертифікати та документи

PEP document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ54B
PDF
Hager RoHS report FZ54B
PDF

Завантаження

  • Зображення FZ54B | Hager

    Зображення продукту FZ54B

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу FZ54B | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу FZ54B

    Рама для в/у щитів Univers 1400x1050мм

    PDF
  • Installation manual

    Зображення MA uni. - f. Blendrahmen m. Putzausgleichsstücken - 1 bis 5 feldig. Höhen: 500 bis 1400mm | Hager

    MA uni. - f. Blendrahmen m. Putzausgleichsstücken - 1 bis 5 feldig. Höhen: 500 bis 1400mm

    Installation manual International 2025-01-28

    PDF
    4,45 MB
Більше документації

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна