Замок з 2 ключами для металевих щитів IP44 Univers (замок№1242E) FZ597N
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 119 доступні продукти
Згадується в
-
FP64SN2Щит Univers IP44/II 950x1050x205, 4 секції
-
FP93SN2Щит Univers IP44/II 1400x800x205, 3 секції
-
FP92SN2Щит Univers IP44/II 1400x550x205, 2 секції
-
FP91SN2Щит Univers IP44/II 1400x300x205, 1 секція
-
FP85SN2Щит Univers IP44/II 1250x1300x205, 5 секцій
-
FP84SN2Щит Univers IP44/II 1250x1050x205, 4 секції
-
FP83SN2Щит Univers IP44/II 1250x800x205, 3 секції
-
FP82SN2Щит Univers IP44/II 1250x550x205, 2 секції
-
FP81SN2Щит Univers IP44/II 1250x300x205, 1 секція
-
FP75SN2Щит Univers IP44/II 1100x1300x205, 5 секцій
-
FP74SN2Щит Univers IP44/II 1100x1050x205, 4 секції
-
FP73SN2Щит Univers IP44/II 1100x800x205, 3 секції
-
FP72SN2Щит Univers IP44/II 1100x550x205, 2 секції
-
FP71SN2Щит Univers IP44/II 1100x300x205, 1 секція
-
FP65SN2Щит Univers IP44/II 950x1300x205, 5 секцій
-
FP42SN2Щит Univers IP44/II 650x550x205 2 секції
-
FP51SN2Щит Univers IP44/II 800x300x205, 1 секція
-
FP44SN2Щит Univers IP44/II 650x1050x205 4 секції
-
FP43SN2Щит Univers IP44/II 650x800x205 3 секції
-
FP35SN2Щит Univers IP44/II 500x1300x205, 5 секцій
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів
-
5
-
1
UZ25V2Утримувач проводiв, мах. перерiз 1600 мм2, (комлект=20штук) -
2
FZ022NV1Двері праві з отворами з ручкою для щитів Univers FWU 1100х550мм -
3
FZ010NV1Двері праві з отворами з ручкою для щитів Univers FWU 800х550мм -
4
VZ405NМонтажний комплект для установки щитів Volta в пустотілі стіни -
5
FZ791NЛаковий олівець для виправлення пошкоджень покриття щитів, колір білий RAL9010