The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 160 А та щити multimedia
    • Щити внутрішнього монтажу
    • FWU62M2
    EAN
    3250612739981
    Упаковка
    1 Штука
    • Щити внутрішнього монтажу

    Щит Univers в/у IP30/II QC 957x565x112мм 156М FWU62M2

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Щит Univers в/у IP30/II QC 957x565x112мм 156М

    FWU62M2

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

  • Дивитися більше (12)
    • Система блокування 2 доступні продукти
    • Монтажні аксесуари 2 доступні продукти
    • Аксесуари/запасні частини для клем 1 доступні продукти
    • Дверцята/панель управління 2 доступні продукти
    • Рейкова клемна планка 3 доступні продукти
    • Монтажна пластина для розподільного щита 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Система блокування
    • Монтажні аксесуари
    • Аксесуари/запасні частини для клем
    • Дверцята/панель управління
    • Рейкова клемна планка
    • Монтажна пластина для розподільного щита
    • Покривна смужка
    • FZ597N

      Замок з 2 ключами для металевих щитів IP44 Univers (замок№1242E)

      0,00 EUR  / *
    • FZ598N

      Накладка для дверцят щитів Univers з відкідною ручкою

      0,00 EUR  / *
    • VZ405N

      Монтажний комплект для установки щитів Volta в пустотілі стіни

      0,00 EUR  / *
    • U84T

      Шзолююча проставка для щитів серії FW

      0,00 EUR  / *
    • KN00A

      Універсальний перехідник для клем QuickConnect

      0,00 EUR  / *
    • FZ014NV1

      Двері праві з отворами з ручкою для щитів Univers FWU 950х550мм

      0,00 EUR  / *
    • FZ014NV

      Двері з вентиляційними отворами праві для щитів Univers 950х550мм

      0,00 EUR  / *
    • KM13A

      Клемник PE/N, 2x13 по 6х16мм2 і 7х10мм2

      0,00 EUR  / *
    • KM22A

      Клемник PE/N, 2x22 по 10х16мм2 і 12х10мм2

      0,00 EUR  / *
    • KM25A

      Клемник PE/N, 2x25 по 11х16мм2 і 14х10мм2

      0,00 EUR  / *
    • UZ31M1

      Плита монтажна для щита 500х300

      0,00 EUR  / *
    • S35S

      Полоса-заглушка для щитів всіх серій, 219мм, біла

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Під’єднання
    • Кількість вхідних кабелів
      4
    Установлення, монтаж
    • Підходить для зовнішнього використання
      Ні
    • Монтаж на
      Внутрішня установка, Пустотіла стіна
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      125 A
    Обладнання
    • Кількість рейок
      6
    • Кількість рядів щита
      6
    • Кількість секцій по ширині
      2
    • Із замком
      Ні
    • Має нейтральну клемну колодку
      Ні
    • Має клемну колодку для заземлення
      Так
    • Має монтажну пластину
      Ні
    Емність
    • Кільксть модулів
      156
    Функції
    • Має захист головного вимикача
      Ні
    Розміри
    • Висота
      1,003 mm
    • Ширина
      603 mm
    • Глибина
      125 mm
    • Вбудована висота
      952 mm
    • Вбудована ширина
      560 mm
    • Вбудована глибина
      112 mm
    • Кількість модулів за шириною
      26
    Кришка, дверцята
    • Кількість дверей шафи
      1
    • Тип ручки
      Защіпка
    • Дверцята/кришка прозорі
      Ні
    • Тип дверей шафи
      Одинарні двері
    Матеріали
    • Матеріал
      Сталь
    • Код RAL
      9010
    • Colour
      Чистий білий
    • Матеріал монтажної пластини
      Полікарбонат (PC)
    Безпека
    • Клас захисту
      Клас ізоляції II
    • Ударостійкість IK
      IK09
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP30
    • Тип блокування
      Без замка

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration FWU62M2
    PDF
    RoHS report FWU62M2
    PDF

    Завантаження

    • Зображення FWU62M2 | Hager

      Зображення продукту FWU62M2

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FWU62M2 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FWU62M2

      Щит Univers в/у IP30/II QC 957x565x112мм 156М

      PDF
    • Інструкція з експлуатації

      Зображення Інструкція з експлуатації International 2015-05-08 | Hager

      Інструкція з експлуатації International 2015-05-08

      PDF
      673,51 kB
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Installation manual International 2021-12-08 | Hager

      Installation manual International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
    • Технічний посібник

      Зображення Handbook en-GB 2023-04-11 | Hager

      Handbook en-GB 2023-04-11

      Технічний посібник en-GB 2023-04-11

      PDF
      5,83 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-08-29

      PDF
      143,25 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2021-01-08

      PDF
      289,50 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-03-09

      PDF
      1,44 MB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      FWU52M2 - Щит Univers в/у IP30/II QC 807x565x112мм 130М
      FWU52M2
      Щит Univers в/у IP30/II QC 807x565x112мм 130М
    • 2
      FWU62S - Щит Univers в/у IP30/II QC 957x565x112мм 144M
      FWU62S
      Щит Univers в/у IP30/II QC 957x565x112мм 144M
    • 3
      FWU61S - Щит Univers в/у IP30/II QC 957x315x112мм 72M
      FWU61S
      Щит Univers в/у IP30/II QC 957x315x112мм 72M
    • 4
      FWU31S - Щит Univers в/у IP30/II QC 507x315x112мм 36M
      FWU31S
      Щит Univers в/у IP30/II QC 507x315x112мм 36M
    • 5
      FWU72M2 - Щит Univers в/у IP30/II QC 1107x565x112мм 182М
      FWU72M2
      Щит Univers в/у IP30/II QC 1107x565x112мм 182М

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна