Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Олівець для підфарбовування 1 доступні продукти -
Система блокування 2 доступні продукти -
Монтажні аксесуари 3 доступні продукти -
Аксесуари/запасні частини для клем 1 доступні продукти -
Власник документа 1 доступні продукти -
Рейкова клемна планка 3 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
-
Кількість вхідних кабелів2
-
Підходить для зовнішнього використанняНі
-
Монтаж наВнутрішня установка, Пустотіла стіна
-
Номінальний струм125 A
-
Кількість рейок3
-
Кількість рядів щита3
-
Кількість секцій по ширині1
-
Із замкомНі
-
Має нейтральну клемну колодкуТак
-
Має клемну колодку для заземленняТак
-
Має монтажну пластинуНі
-
Кільксть модулів36
-
З вводами для трубопроводівТак
-
Висота553 mm
-
Ширина353 mm
-
Глибина125 mm
-
Вбудована висота502 mm
-
Вбудована ширина310 mm
-
Вбудована глибина112 mm
-
Кількість модулів за шириною12
-
Кількість дверей шафи1
-
Тип ручкиВідкидна ручка із затискним пристроєм
-
Дверцята/кришка прозоріНі
-
Тип дверей шафиОдинарні двері
-
МатеріалСталь
-
Код RAL9010
-
ColourЧистий білий
-
Клас захистуКлас ізоляції II
-
Ударостійкість IKIK09
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP30
-
Тип блокуванняБез замка
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу FWU31S
Щит Univers в/у IP30/II QC 507x315x112мм 36M
PDF -
Інструкція з експлуатації
Інструкція з експлуатації International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Інструкція з встановлення
Installation manual International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Технічний посібник
Handbook en-GB 2023-04-11
Технічний посібник en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-08-29
PDF143,25 kB
Declaration
Декларація про відповідність International 2021-01-08
PDF289,50 kB
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-03-09
PDF1,44 MB