The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 160 А та щити multimedia
    • Щити внутрішнього монтажу
    • VZ00HD
    EAN
    3250611004561
    Упаковка
    1 Штука
    • volta частини
    • Щити внутрішнього монтажу
    • Мультимедійні щити volta hybrid
    • Побачити більше

    Розетка з з/к Volta.Hybrid VZ00HD

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Розетка з з/к Volta.Hybrid

    VZ00HD

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Код RAL
      9010

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ00HD
    PDF
    RoHS report VZ00HD
    PDF

    Завантаження

    • Зображення VZ00HD | Hager

      Зображення продукту VZ00HD

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ00HD | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VZ00HD

      Розетка з з/к Volta.Hybrid

      PDF
    • Технічний посібник

      Зображення Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Технічний посібник en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Зображення Technical manual for FWB enclosures | Hager

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VZ124W - Двері білі пластикові для 4-рядного ММ-щита в/у VOLTA
      VZ124W
      Двері білі пластикові для 4-рядного ММ-щита в/у VOLTA
    • 2
      VZ103V -
      VZ103V
    • 3
      VZ105V -
      VZ105V
    • 4
      VZ104W -
      VZ104W
    • 5
      VZ102N - Двері металеві з рамою білі для 2-рядного щита VOLTA
      VZ102N

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна