catalog.pageproduct.product.info.ean
3250616666078
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Сумісніть
-
Підходить для типу корпусуПрихований монтажу, Вбудовування в пустотілу стіну
Розміри
-
Висота505,50 mm
-
Ширина348 mm
-
Глибина36 mm
Кришка, дверцята
-
Дверцята/кришка прозоріcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Кількість дверей шафи1
-
Кількість замків0
Матеріали
-
Код RAL9010
-
ColourЧистий білий
-
Колір виробуЧистий білий
-
МатеріалМетал
-
ОбробкаНеоброблений
Архітектура
-
Позиція дверей шафиЗліва
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP30
-
Тип блокуванняЗамикається на замок
Обладнання
-
Кількість рядів щита2
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Установлення, монтаж
-
Підходить для зовнішнього використанняcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Технічні характеристики виробу VZ102N
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-06
PDF -
ProductECDeclaration
Декларація про відповідність International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Декларація про відповідність en-GB 2024-11-08
PDF250,15 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22
PDF626,47 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button