The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 160 А та щити multimedia
    • Щити внутрішнього монтажу
    • FZ791N
    EAN
    3250612762262
    Упаковка
    20 штук
    • Щити внутрішнього монтажу
    • Щити зовнішнього монтажу та аксесуари
    • Побачити більше

    Лаковий олівець для виправлення пошкоджень покриття щитів, колір білий RAL9010 FZ791N

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Лаковий олівець для виправлення пошкоджень покриття щитів, колір білий RAL9010

    FZ791N

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Сумісні продукти

    • Згадується в 104 доступні продукти

    Згадується в

    • FP01SN2

      Щит Univers IP44/II 1550x300x205, 1 секція

      0,00 EUR  / *
    • FWB52S

      Щит Univers IP44/II 800x550x161мм 120мод.(2x60)

      0,00 EUR  / *
    • FWB42S

      Щит Univers IP44/II 650x550x161мм 96мод.(2x48)

      0,00 EUR  / *
    • FWB42K1

      0,00 EUR  / *
    • FWB34S

      Щит Univers IP44/II 500x1050x161мм 144мод.(4x36)

      0,00 EUR  / *
    • FP15SN2

      Щит Univers IP44/II 1700x1300x205, 5 секцій

      0,00 EUR  / *
    • FP14SN2

      Щит Univers IP44/II 1700x1050x205, 4 секції

      0,00 EUR  / *
    • FP13SN2

      Щит Univers IP44/II 1700x800x205, 3 секції

      0,00 EUR  / *
    • FP04SN2

      Щит Univers IP44/II 1550x1050x205, 4 секції

      0,00 EUR  / *
    • FP03SN2

      Щит Univers IP44/II 1550x800x205, 3 секції

      0,00 EUR  / *
    • FP02SN2

      Щит Univers IP44/II 1550x550x205, 2 секції

      0,00 EUR  / *
    • FP11SN2

      Щит Univers IP44/II 1700x300x205, 1 секція

      0,00 EUR  / *
    • FP05SN2

      Щит Univers IP44/II 1550x1300x205, 5 секцій

      0,00 EUR  / *
    • FWB62N

      Щит Univers IP44/II 950x550x161мм 96мод. з блоком для клем

      0,00 EUR  / *
    • FWB74N

      Щит Univers IP44/II 1100x1050x161мм 240мод. з блоком для клем

      0,00 EUR  / *
    • FWB73N

      Щит Univers IP44/II 1100x800x161мм 180мод. з блоком для клем

      0,00 EUR  / *
    • FWB72N

      Щит Univers IP44/II 1100x550x161мм 120мод. з блоком для клем

      0,00 EUR  / *
    • FWB42M2

      Щит Univers IP44/II 650x550x161мм 104мод.

      0,00 EUR  / *
    • FWB52N

      Щит Univers IP44/II 800x550x161мм 72мод. з блоком для клем

      0,00 EUR  / *
    • FP95SN2

      Щит Univers IP44/II 1400x1300x205, 5 секцій

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Код RAL
      9010
    • Colour
      Чистий білий
    Обладнання
    • Ємність банки/картриджа
      9 ml

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration FZ791N
    PDF

    Завантаження

    • Зображення FZ791N | Hager

      Зображення продукту FZ791N

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FZ791N | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FZ791N

      Лаковий олівець для виправлення пошкоджень покриття щитів, колір білий RAL9010

      PDF
    • Паспорт безпеки

      Зображення SDS_HAGER_FZ791N_EN_10012012 | Hager

      SDS_HAGER_FZ791N_EN_10012012

      Паспорт безпеки en-GB 2024-05-17

      PDF
      353,60 kB
    • Технічний посібник

      Зображення Технічний посібник en-GB 2024-10-10 | Hager

      Технічний посібник en-GB 2024-10-10

      PDF
      1,80 MB
      Зображення Технічний посібник en-GB 2026-05-13 | Hager

      Технічний посібник en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2024-08-30 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2024-08-30

      PDF
      179,29 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2024-09-17 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2024-09-17

      PDF
      430,70 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      FWU52M2 - Щит Univers в/у IP30/II QC 807x565x112мм 130М
      FWU52M2
      Щит Univers в/у IP30/II QC 807x565x112мм 130М
    • 2
      FWU62S - Щит Univers в/у IP30/II QC 957x565x112мм 144M
      FWU62S
      Щит Univers в/у IP30/II QC 957x565x112мм 144M
    • 3
      FWU61S - Щит Univers в/у IP30/II QC 957x315x112мм 72M
      FWU61S
      Щит Univers в/у IP30/II QC 957x315x112мм 72M
    • 4
      FWU62M2 - Щит Univers в/у IP30/II QC 957x565x112мм 156М
      FWU62M2
      Щит Univers в/у IP30/II QC 957x565x112мм 156М
    • 5
      FWU72M2 - Щит Univers в/у IP30/II QC 1107x565x112мм 182М
      FWU72M2
      Щит Univers в/у IP30/II QC 1107x565x112мм 182М

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна