Щит Univers IP44/II 1700x300x205, 1 секція FP11SN2
EAN
3250612670000
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Монтажні аксесуари 4 доступні продукти -
Ущільнювальна пластина для корпусу 5 доступні продукти -
Компоненти для розташування/системи відсіків 3 доступні продукти -
Шинопровод 1 доступні продукти -
Основа/основний елемент 2 доступні продукти -
Олівець для підфарбовування 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота1,700 mm
-
Ширина300 mm
-
Глибина205 mm
-
Товщина бічної стінки1 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP44
-
Ударостійкість IKIK09
Обладнання
-
Кількість секцій по ширині1
-
Кількість отворів у фланцевій пластині2
-
Кількість рядів щита11
Матеріали
-
Код RAL9010
Кришка, дверцята
-
Кількість дверей шафи1
-
Кількість замків1
Електричний струм
-
Номінальний струм250 A
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу FP11SN2
Щит Univers IP44/II 1700x300x205, 1 секція
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2015-05-05
PDF3,08 MB -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB
Більше документації