Шина мідна Univers, 12х5мм, на 1 секцію, довжина 245мм ZM11C
EAN
3250617730112
Упаковка
20 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Клема шинопроводу 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 44 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм250 A
Розміри
-
Ширина/товщина шини5 - 5 mm
-
Висота шини12 mm
-
Довжина шини250 mm
Обладнання
-
Кількість секцій по ширині1
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше