Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Монтажні аксесуари 6 доступні продукти -
Компоненти для розташування/системи відсіків 2 доступні продукти -
Ущільнювальна пластина для корпусу 5 доступні продукти -
DIN-рейка 6 доступні продукти -
Шинопровод 3 доступні продукти -
Олівець для підфарбовування 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота1,250 mm
-
Ширина1,050 mm
-
Глибина205 mm
-
Товщина бічної стінки1 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP44
-
Клас захистуКлас ізоляції II
-
Тип блокуванняЗасувний замок, Без замка
-
Ударостійкість IKIK09
Обладнання
-
Кількість секцій по ширині4
-
Кількість отворів у фланцевій пластині8
-
Кількість рядів щита8
Установлення, монтаж
-
Монтаж наНастінний монтаж
-
Підходить для зовнішнього використанняНі
Матеріали
-
ColourЧистий білий
-
Код RAL9010
-
ОбробкаЗ порошковим покриттям
-
МатеріалСталь
-
Обробка поверхніМатовий
Кришка, дверцята
-
Кількість дверей шафи1
-
Кількість замків1
-
Дверцята/кришка прозоріНі
-
Тип дверей шафиПодвійні двері, симетричні
Електричний струм
-
Номінальний струм250 A
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу FP84SN2
Щит Univers IP44/II 1250x1050x205, 4 секції
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення International 2026-03-25
PDF1,88 MB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-06-03
PDF741,92 kB
Більше документації