The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Клемні колодки
    • KR15P
    EAN
    3250613880354
    Упаковка
    1 Штука
    • Клемні колодки

    Клемний ввод 309А 1п переріз 35-150мм2 сірий KR15P

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Клемний ввод 309А 1п переріз 35-150мм2 сірий

    KR15P

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм
      309 A
    Розміри
    • Висота
      118,50 mm
    • Ширина
      31 mm
    • Глибина
      100 mm
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      DIN-рейка
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      35 - 150 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      35 - 150 mm²
    Матеріали
    • Colour
      Сірий
    • Матеріал
      Поліамід (PA)
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration KR15P
    PDF
    RoHS report KR15P
    PDF

    Завантаження

    • Зображення KR15P | Hager

      Зображення продукту KR15P

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу KR15P | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу KR15P

      Клемний ввод 400А, 1-полюс, переріз 35-150мм3

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення International 2026-03-25 | Hager

      Інструкція з встановлення International 2026-03-25

      PDF
      1,84 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-08-29

      PDF
      81,51 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      K50AL - Клема для Al+Cu, 2.5-50мм.кв, сіра
      K50AL
      Клема для Al+Cu, 2.5-50мм.кв, сіра
    • 2
      K150AE - Клема для Al+Cu, 25-150мм.кв, зелена
      K150AE
      Клема для Al+Cu, 25-150мм.кв, зелена
    • 3
      K150AL - Клема для Al+Cu, 25-150мм.кв, сіра
      K150AL
      Клема для Al+Cu, 25-150мм.кв, сіра
    • 4
      K150AN - Клема для Al+Cu, 25-150мм.кв, синя
      K150AN
      Клема для Al+Cu, 25-150мм.кв, синя
    • 5
      K50AN - Клема для Al+Cu, 2.5-50мм.кв, синя
      K50AN
      Клема для Al+Cu, 2.5-50мм.кв, синя

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна