Шина несуча Univers, для щитів з Н=950мм, (комплект 2 шт.) UN06A
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Монтажні аксесуари 3 доступні продукти -
Перехідник на DIN-рейку 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 61 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота18 mm
-
Ширина26,20 mm
-
Глибина897 mm
-
Довжина900 mm
Матеріали
-
МатеріалСталь
-
ОбробкаОцинкований гальванічно
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу UN06A
Шина несуча Univers, для щитів з Н=950мм, (комплект 2 шт.)
PDF -
Технічний посібник
Handbook en-GB 2023-03-30
Технічний посібник en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Більше документації