The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 160 А та щити multimedia
    • Щити зовнішнього монтажу та аксесуари
    • UT12HSV
    EAN
    3250612781485
    Упаковка
    1 Штука
    • Щити зовнішнього монтажу та аксесуари

    З'єднувач для рейок Univers (10шт.) UT12HSV

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    З'єднувач для рейок Univers (10шт.)

    UT12HSV

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Ширина
      130 mm
    • Глибина
      40 mm
    Матеріали
    • Обробка
      Оцинкований гальванічно
    Аксесуари
    • Тип шафи для аксесуарів
      Кріпильні деталі/комплект

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UT12HSV
    PDF
    RoHS report UT12HSV
    PDF

    Завантаження

    • Зображення UT12HSV | Hager

      Зображення продукту UT12HSV

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу UT12HSV | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу UT12HSV

      З'єднувач для рейок Univers (10шт.)

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      FZ12MK - Патч-панель 12-кратна під модулі типу Keystone, з тримачами
      FZ12MK
      Патч-панель 12-кратна під модулі типу Keystone, з тримачами
    • 2
      FZ010NV1 - Двері праві з отворами з ручкою для щитів Univers FWU 800х550мм
      FZ010NV1
      Двері праві з отворами з ручкою для щитів Univers FWU 800х550мм
    • 3
      FZ021NV1 - Двері праві з отворами з ручкою для щитів Univers FWU 1100х300мм
      FZ021NV1
      Двері праві з отворами з ручкою для щитів Univers FWU 1100х300мм
    • 4
      UZ25V2 - Утримувач проводiв, мах. перерiз 1600 мм2, (комлект=20штук)
      UZ25V2
      Утримувач проводiв, мах. перерiз 1600 мм2, (комлект=20штук)
    • 5
      FZ23B - Рама для в/у щитів Univers 950x800мм
      FZ23B
      Рама для в/у щитів Univers 950x800мм

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна