Патч-панель 12-кратна під модулі типу Keystone, з тримачами FZ12MK
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Модульний роз'єм 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 51 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота45 mm
-
Ширина225 mm
-
Глибина60 mm
-
Кількість одиниць по вертикалі12
Під’єднання
-
Кількість отворів для з’єднувачів12
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу FZ12MK
Патч-панель 12-кратна під модулі типу Keystone, з тримачами
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення International 2015-02-03
PDF1,39 MB -
Технічний посібник
Handbook en-GB 2023-03-30
Технічний посібник en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Технічний посібник en-GB 2026-05-13
PDF34,45 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Декларація про відповідність International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Більше документації