The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
    • volta hybrid та аксесуари
    • VA603WWH
    Щит Hager VA603WWH серії Volta Hybrid призначений для одночасного встановлення модульного та мультимедійного обладнання. Корпус зовнішньої установки має місткість 36 модулів, одну панель для ММ-обладнання та пластикові двері. Hager VA603WWH забезпечує компактне розміщення автоматичних вимикачів, мережевих пристроїв і комутаційних компонентів, спрощуючи монтаж та подальше обслуговування систем. Підходить для житлових і комерційних об’єктів.
    EAN
    3250616411739
    Упаковка
    1 Штука
    • volta hybrid та аксесуари

    Volta.Hybrid, зовнішня установка, 36мод. + 1 панель ММ, пластикові двері VA603WWH

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Volta.Hybrid, зовнішня установка, 36мод. + 1 панель ММ, пластикові двері

    VA603WWH

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

  • Дивитися більше (27)
    • Кришка/панель заповнення/ідентифікаційна стрічка 2 доступні продукти
    • Дверцята/панель управління 4 доступні продукти
    • Монтажна пластина для розподільного щита 1 доступні продукти
    • Компоненти для електропроводки, кабельного вводу та фіксації кабелю 1 доступні продукти
    • Ущільнювальна пластина для корпусу 1 доступні продукти
    • Аксесуари/запасні частини для клем 6 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Кришка/панель заповнення/ідентифікаційна стрічка
    • Дверцята/панель управління
    • Монтажна пластина для розподільного щита
    • Компоненти для електропроводки, кабельного вводу та фіксації кабелю
    • Ущільнювальна пластина для корпусу
    • Аксесуари/запасні частини для клем
    • Маркувальний матеріал
    • Монтажні аксесуари
    • Розетка для розподільного щита
    • Модульний роз'єм
    • Комутаційна панель для шафи
    • Власник документа
    • Система блокування
    • VZ717

      Маркувальний лист з позначеннями для наклеювання на дверцята (компл.=10шт.)

      0,00 EUR  / *
    • VZ602

      Маркувальна табличка з позначеннями 14 мод. (комплект = 10шт.)

      0,00 EUR  / *
    • VA60V

      Двері білі для 5-рядного мультимедійного щита з/у VOLTA

      0,00 EUR  / *
    • VA60W

      Двері білі пластикові для 5-рядного ММ-щита з/у VOLTA

      0,00 EUR  / *
    • VA60K

      Двері металеві прозорі для щита VA60CN, VOLTA

      0,00 EUR  / *
    • VA60T

      0,00 EUR  / *
    • VZ00LK

      Монтажна пластина перфорована з гвинтами, 95х265мм

      0,00 EUR  / *
    • VZ698

      Тримач кабеля для щитів Volta VA… (комплект 6 штук)

      0,00 EUR  / *
    • VZ412

      Кожух для вводу кабеля в щити Volta VA…

      0,00 EUR  / *
    • VZ711

      Утримувач клем QuickConnect для щитів Volta

      0,00 EUR  / *
    • VZ461

      Утримувач з клемами PE/N: 11xN+11xPE / 3xN+3xPE

      0,00 EUR  / *
    • VZ462

      Утримувач з клемами PE/N: 16xN+14xPE / 4xN+4xPE

      0,00 EUR  / *
    • VZ463

      Утримувач з клемами PE/N: 19xN+17xPE / 5xN+5xPE

      0,00 EUR  / *
    • VZ464

      Утримувач з клемами PE/N: 21xN+20xPE / 5xN+6xPE

      0,00 EUR  / *
    • VZ713

      Адаптер 1M Quick Connect для щитів Volta VA… (комплект 10 штук)

      0,00 EUR  / *
    • VZ312BS

      Маркувальна смуга на 12 модулів, самоклеюча

      0,00 EUR  / *
    • VZ324BS

      Маркувальна смуга на 24 модулів, самоклеюча

      0,00 EUR  / *
    • VZ306

      Монтажний комплект для монтажної мультимедіапанелі

      0,00 EUR  / *
    • VZ00AS

      Розетка 3-кратна з з/к з розворотом на 90град., монтаж на DIN-рейку та плиту

      0,00 EUR  / *
    • VZ20HA

      Модуль Keystone HDMI, під кутом 90°

      0,00 EUR  / *
    • VZ20HS

      Модуль Keystone HDMI, пряме з'єднання

      0,00 EUR  / *
    • VZ30US

      Модуль Keystone USB 3.0, пряме з'єднання

      0,00 EUR  / *
    • FZ06MK

      Патч-панель 6-кратна під модулі типу Keystone, з тримачами

      0,00 EUR  / *
    • FZ12MM

      Патч-панель 12-кратна, з модулями 6xRJ45 і тримачами

      0,00 EUR  / *
    • FZ12MK

      Патч-панель 12-кратна під модулі типу Keystone, з тримачами

      0,00 EUR  / *
    • VZ407

      Кишеня для схем для приклеювання на дверцята

      0,00 EUR  / *
    • VZ302N

      Замок для щитів серії Volta (нова версія в/у), комплект 2 ключа

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга
      400 - 400 V
    Установлення, монтаж
    • Підходить для зовнішнього використання
      Ні
    • Монтаж на
      Поверхневий монтаж
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      63 A
    Обладнання
    • Кількість рейок
      3
    • Кількість рядів щита
      5
    • Із замком
      Ні
    • Має нейтральну клемну колодку
      Так
    • Має клемну колодку для заземлення
      Так
    • Має монтажну пластину
      Так
    Емність
    • Кільксть модулів
      36
    • Кількість півмодулів терміналів на рейці
      72
    Функції
    • З вводами для трубопроводів
      Так
    Розміри
    • Висота
      765 mm
    • Ширина
      305 mm
    • Глибина
      96,50 mm
    • Кількість модулів за шириною
      12
    Кришка, дверцята
    • Кількість дверей шафи
      1
    • Кількість замків
      0
    • Дверцята/кришка прозорі
      Ні
    • Тип дверей шафи
      Одинарні двері
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Матеріали
    • Код RAL
      9010
    • Colour
      Чистий білий
    • Матеріал монтажної пластини
      Акрилонітрилстирол акрилат (ASA), Полікарбонат (PC)
    • Стійкість до ультрафіолету
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту
      Клас ізоляції II
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP30
    • Тип блокування
      Замикається на замок, Без замка
    • Випробування розжареним дротом
      650 °C
    • Клас захисту з дверцятами
      IP30

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VA603WWH
    PDF
    RoHS report VA603WWH
    PDF

    Завантаження

    • Зображення VA603WWH | Hager

      Зображення продукту VA603WWH

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VA603WWH | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VA603WWH

      Volta.Hybrid: щит з/у, 36мод. + 1 панель для ММ, пластикові двері

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення International 2022-04-08 | Hager

      Інструкція з встановлення International 2022-04-08

      PDF
      9,81 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Зображення Декларація про відповідність International 2023-08-07 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Більше документації

    Запасна частина

    Дивитися більше

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VU602WWH - Volta.Hybrid, внутрішня установка, 24мод. + 2 панелі ММ, пластикові двері
      VU602WWH
    • 2
      VA602WWH - Volta.Hybrid, зовнішня установка, 24мод. + 2 панелі ММ, пластикові двері
      VA602WWH
      Volta.Hybrid: щит з/у, 24мод. + 2 панелі для ММ, пластикові двері
    • 3
      VU603NWH - Volta.Hybrid, внутрішня установка, 36мод. + 1 панель ММ, сталеві двері
      VU603NWH
    • 4
      FZ06MK - Патч-панель 6-кратна під модулі типу Keystone, з тримачами
      FZ06MK
      Патч-панель 6-кратна під модулі типу Keystone, з тримачами
    • 5
      VZ00TS -
      VZ00TS

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна