The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Розподіл електроенергії
  • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
  • volta та аксесуари
  • VZ324BS
  • Розподіл електроенергії

Маркувальна смуга на 24 модулів, самоклеюча VZ324BS

EAN
3250616669895
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Маркувальна смуга на 24 модулів, самоклеюча

VZ324BS

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 5 доступні продукти

Згадується в

  • VA60CN

    Щит розподільчий на 60(70) модулів, з/у без дверцят, VOLTA

    0,00 EUR  / *
  • VA603WWH

    Volta.Hybrid: щит з/у, 36мод. + 1 панель для ММ, пластикові двері

    0,00 EUR  / *
  • VA603NWH

    Volta.Hybrid: щит з/у, 36мод. + 1 панель для ММ, сталеві двері

    0,00 EUR  / *
  • VA602NWH

    Volta.Hybrid: щит з/у, 24мод. + 2 панелі для ММ, сталеві двері

    0,00 EUR  / *
  • VA602WWH

    Volta.Hybrid: щит з/у, 24мод. + 2 панелі для ММ, пластикові двері

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Розміри
  • Довжина
    8 mm
  • Висота
    25 mm
  • Ширина
    480 mm
  • Глибина
    1,50 mm
  • Пов'язані серії
    volta зовнішньої установки 5x12 модулів, volta зовнішньої установки гібридний 2x12 модулів, volta зовнішньої установки гібридний 3x12 модулів

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так

Сертифікати та документи

PEP document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration VZ324BS
PDF
Hager RoHS report VZ324BS
PDF

Завантаження

  • Зображення VZ324BS | Hager

    Зображення продукту VZ324BS

  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration of conformity International 2023-08-07 | Hager

    Declaration of conformity International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Зображення Declaration of conformity en-GB 2024-11-08 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2024-11-08

    PDF
    250,15 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    VZ306 - Монтажний комплект для монтажної мультимедіапанелі
    VZ306
    Монтажний комплект для монтажної мультимедіапанелі
  • 2
    ZZ35S - Полоса-заглушка 216мм, з фіксацією, біла
    ZZ35S
    Полоса-заглушка 216мм, з фіксацією, біла
  • 3
    S35S - Полоса-заглушка для щитів всіх серій, 219мм, біла
    S35S
    Полоса-заглушка для щитів всіх серій, 219мм, біла
  • 4
    VZ124W - Двері білі пластикові для 4-рядного ММ-щита в/у VOLTA
    VZ124W
    Двері білі пластикові для 4-рядного ММ-щита в/у VOLTA
  • 5
    VZ123W - Двері білі пластикові для 3-рядного ММ-щита в/у VOLTA
    VZ123W
    Двері білі пластикові для 3-рядного ММ-щита в/у VOLTA

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна