Двері Hager VA24T призначені для комплектації розподільчих щитів серії VOLTA та захисту встановленого обладнання від випадкового доступу. Модель Hager VA24T виконана з металу та має непрозору конструкцію, що забезпечує акуратний зовнішній вигляд електрощита. Виріб сумісний з відповідним корпусом серії VOLTA, легко встановлюється та підходить для використання в житлових і комерційних електроустановках.
EAN
3250616410626
Упаковка
1 Штука
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Аксесуари/запасні частини для клем 1 доступні продукти -
Ущільнювальна пластина для корпусу 1 доступні продукти -
Компоненти для електропроводки, кабельного вводу та фіксації кабелю 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Сумісніть
-
Підходить для типу корпусуПоверхневий монтаж
Розміри
-
Висота370 mm
-
Ширина285 mm
-
Глибина22 mm
Кришка, дверцята
-
Дверцята/кришка прозоріНі
-
Кількість дверей шафи1
-
Кількість замків0
Матеріали
-
Код RAL9010
-
ColourЧистий білий
-
Колір виробуЧистий білий
-
МатеріалМетал
-
ОбробкаНеоброблений
Архітектура
-
Позиція дверей шафиЗліва
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP30
-
Тип блокуванняЗамикається на замок
Обладнання
-
Кількість рядів щита2
-
Кількість клавіш1
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Установлення, монтаж
-
Підходить для зовнішнього використанняНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації