Щит розподільчий Hager VA12CN серії VOLTA призначений для встановлення модульного електротехнічного обладнання в житлових і комерційних електроустановках. Модель Hager VA12CN розрахована на розміщення 12(14) модулів та передбачає монтаж зовнішньої установки. Конструкція без дверцят забезпечує зручний доступ до встановлених пристроїв під час обслуговування та контролю. Щит дозволяє організувати акуратне розміщення модульної апаратури в електрощиті.
EAN
3250616411234
Упаковка
1 Штука
Щит розподільчий на 12(14) модулів, зовнішня установка, без дверцят, VOLTA VA12CN
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Покривна смужка 2 доступні продукти -
Вставна клема 20 доступні продукти -
Аксесуари/запасні частини для клем 3 доступні продукти -
Власник документа 1 доступні продукти -
Комутаційна панель для шафи 1 доступні продукти -
Розетка для розподільного щита 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга400 - 400 V
Установлення, монтаж
-
Підходить для зовнішнього використанняНі
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
Електричний струм
-
Номінальний струм IN63 A
Потужність
-
Максимальні втрати потужності на шафу за ΔT=20K12,50 W
Обладнання
-
Кількість рейок1
-
Кількість рядів щита1
-
Кількість секцій по ширині1
-
Із замкомНі
-
Має нейтральну клемну колодкуТак
-
Має клемну колодку для заземленняТак
-
Має монтажну пластинуНі
Емність
-
Кільксть модулів12
-
Кількість півмодулів терміналів на рейці24
Функції
-
З вводами для трубопроводівТак
Розміри
-
Висота245 mm
-
Ширина305 mm
-
Глибина96,50 mm
-
Кількість модулів за шириною12
Кришка, дверцята
-
Кількість дверей шафи1
-
Кількість замків0
-
Дверцята/кришка прозоріНі
-
Тип дверей шафиОдинарні двері
Матеріали
-
МатеріалПластик
-
Код RAL9010
-
ColourЧистий білий
-
Стійкість до ультрафіолетуНі
Безпека
-
Клас захистуКлас ізоляції II
-
Ударостійкість IKIK07
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP30
-
Тип блокуванняБез замка
-
Випробування розжареним дротом650 °C
-
Клас захисту з дверцятамиIP30
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення International 2022-07-07
PDF4,90 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Декларація про відповідність International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22
PDF626,47 kB
Більше документації