The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Клеми QuickConnect та аксесуари
    • KN99P
    EAN
    3250613849221
    Упаковка
    1 Штука
    • Клеми QuickConnect та аксесуари
    • Клеми QuickConnect
    • Побачити більше

    Вставна перемичка для з'єднання блоків фазних клем, комплект - 10шт. KN99P

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вставна перемичка для з'єднання блоків фазних клем, комплект - 10шт.

    KN99P

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      63 A
    Розміри
    • Ширина
      12 mm
    Напруга
    • Номінальна напруга
      230 - 230 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      400 V
    Матеріали
    • Colour
      Коричневий
    • Матеріал
      Поліамід (PA)
    • Код RAL
      8014
    Підключення
    • Тип з'єднання
      З'єднання перо/пружина

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration KN99P
    PDF
    RoHS report KN99P
    PDF

    Завантаження

    • Зображення KN99P | Hager

      Зображення продукту KN99P

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу KN99P | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу KN99P

      Вставна перемичка для з'єднання блоків фазних клем, комплект - 10шт.

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Montageanleitung Brücke | Hager

      Montageanleitung Brücke

      Інструкція з встановлення International 2020-01-01

      PDF
      387,92 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-11-16

      PDF
      200,90 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2023-02-06

      PDF
      217,42 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2021-04-26

      PDF
      100,30 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      KN18N - QC N-клема 4x16мм²+14x4мм² ширина 75мм
      KN18N
      QC N-клема 4x16мм²+14x4мм² ширина 75мм
    • 2
      KN14P - QC фазна клема 3x16мм²+11x4мм² ширина 60мм
      KN14P
      QC фазна клема 3x16мм²+11x4мм² ширина 60мм
    • 3
      KN22E - QC PE-клема 5x16мм²+17x4мм² ширина 90мм
      KN22E
      QC PE-клема 5x16мм²+17x4мм² ширина 90мм
    • 4
      VZ464 - Утримувач з клемами PE/N: 21xN+20xPE / 5xN+6xPE
      VZ464
      Утримувач з клемами PE/N: 21xN+20xPE / 5xN+6xPE
    • 5
      KN06N - QuickConnect N-клема 1x16мм²+5x4мм² ширина 30мм
      KN06N
      QC N-клема 1x16мм²+5x4мм² ширина 30мм

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна