The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
    • volta та аксесуари
    • S35S
    EAN
    4010330662621
    Упаковка
    10 штук
    • volta та аксесуари
    • Щити внутрішнього монтажу
    • Щити зовнішнього монтажу та аксесуари
    • Блоки univers N та аксесуари
    • Монтажні блоки univers N та аксесуари
    • Побачити більше

    Полоса-заглушка для щитів всіх серій, 219мм, біла S35S

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Полоса-заглушка для щитів всіх серій, 219мм, біла

    S35S

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Сумісніть
    • Підходить для типу корпусу
      Прихований монтажу, Вбудовування в пустотілу стіну, Поверхневий монтаж
    Розміри
    • Висота
      54 mm
    • Ширина
      219 mm
    • Глибина
      12 mm
    Матеріали
    • Colour
      Білий
    • Код RAL
      9010

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration S35S
    PDF
    RoHS report S35S
    PDF
    PEP - universZ Meterplate complete (english)
    PDF
    3,39 MB

    Завантаження

    • Зображення S35S | Hager

      Зображення продукту S35S

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу S35S | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу S35S

      Полоса-заглушка для щитів всіх серій, 219мм, біла

      PDF
    • Технічний посібник

      Зображення Технічний посібник en-GB 2024-10-10 | Hager

      Технічний посібник en-GB 2024-10-10

      PDF
      1,80 MB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VA36CN - Щит розподільчий на 36(42) модулів, з/у без дверцят, VOLTA
      VA36CN
    • 2
      VZ698 - Тримач кабеля для щитів Volta VA… (комплект 6 штук)
      VZ698
      Тримач кабеля для щитів Volta VA… (комплект 6 штук)
    • 3
      VA60T - Двері металеві непрозорі для щита VA60CN, VOLTA
      VA60T
    • 4
      VA60V - Двері білі для 5-рядного мультимедійного щита з/у VOLTA
      VA60V
      Двері білі для 5-рядного мультимедійного щита з/у VOLTA
    • 5
      VA60CN - Щит розподільчий на 60(70) модулів, з/у без дверцят, VOLTA
      VA60CN
      Щит розподільчий на 60(70) модулів, з/у без дверцят, VOLTA

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна