The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
    • volta multimedia та аксесуари
    • FZ12MM
    EAN
    17611912539122
    Упаковка
    1 Штука
    • volta multimedia та аксесуари
    • volta hybrid та аксесуари
    • Щити зовнішнього монтажу та аксесуари
    • Мультимедійні щити volta hybrid
    • Мультимедійні щити univers fw
    • Побачити більше

    Патч-панель 12-кратна, з модулями 6xRJ45 і тримачами FZ12MM

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Патч-панель 12-кратна, з модулями 6xRJ45 і тримачами

    FZ12MM

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      45 mm
    • Ширина
      225 mm
    • Глибина
      60 mm
    • Кількість одиниць по вертикалі
      12
    Під’єднання
    • Кількість отворів для з’єднувачів
      12

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration FZ12MM
    PDF
    RoHS report FZ12MM
    PDF

    Завантаження

    • Зображення FZ12MM | Hager

      Зображення продукту FZ12MM

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FZ12MM | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FZ12MM

      Патч-панель 12-кратна, з модулями 6xRJ45 і тримачами

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення International 2015-02-03 | Hager

      Інструкція з встановлення International 2015-02-03

      PDF
      1,39 MB
    • Технічний посібник

      Зображення Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Технічний посібник en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Зображення Технічний посібник en-GB 2026-05-13 | Hager

      Технічний посібник en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Зображення Декларація про відповідність International 2023-08-07 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VA602WWH - Volta.Hybrid: щит з/у, 24мод. + 2 панелі для ММ, пластикові двері
      VA602WWH
      Volta.Hybrid: щит з/у, 24мод. + 2 панелі для ММ, пластикові двері
    • 2
      VU603NWH - Volta.Hybrid: щит в/у, 36мод. + 1 панель для ММ, сталеві двері
      VU603NWH
      Volta.Hybrid: щит в/у, 36мод. + 1 панель для ММ, сталеві двері
    • 3
      FZ06MK - Патч-панель 6-кратна під модулі типу Keystone, з тримачами
      FZ06MK
      Патч-панель 6-кратна під модулі типу Keystone, з тримачами
    • 4
      VZ00TS -
      VZ00TS
    • 5
      VU603WWH -
      VU603WWH

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна