The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Клеми QuickConnect та аксесуари
    • VZ455P
    EAN
    3250616666436
    Упаковка
    1 Штука
    • Клеми QuickConnect та аксесуари
    • Клеми QuickConnect
    • vector зовнішньої установки та аксесуари
    • Побачити більше

    QuickConnect фазна клема для щитів Volta (комплект = 10шт.) VZ455P

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    QuickConnect фазна клема для щитів Volta (комплект = 10шт.)

    VZ455P

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      63 A
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      1
    Матеріали
    • Colour
      Коричневий
    • Код RAL
      8003
    Розміри
    • Ширина
      27 mm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration VZ455P
    PDF
    RoHS report VZ455P
    PDF

    Завантаження

    • Зображення VZ455P | Hager

      Зображення продукту VZ455P

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ455P | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VZ455P

      QuickConnect фазна клема для щитів Volta (комплект = 10шт.)

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Montageanleitung | Hager

      Montageanleitung

      Інструкція з встановлення International 2020-01-01

      PDF
      195,17 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-11-16

      PDF
      200,90 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2021-04-26

      PDF
      100,30 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VE412DN - Щит розподільний на 48(56) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
      VE412DN
      Щит розподільчий на 48(56) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
    • 2
      VE212DN - Щит розподільний на 24(28) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
      VE212DN
      Щит розподільчий на 24(28) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
    • 3
      VE218DN - Щит розподільний на 36(40) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
      VE218DN
      Щит розподільчий на 36(40) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
    • 4
      VZ748 - Кришка вводу для щита Vector шириною в 18 модулів
      VZ748
      Кришка вводу для щита Vector шириною в 18 модулів
    • 5
      VE103D - Щит розподільний на 3 модулі, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
      VE103D
      Щит розподільчий на 3 модулі, з/у з прозрачной дверцей, IP65, VECTOR

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна