The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
    • volta та аксесуари
    • VZ602
    EAN
    3250616666023
    Упаковка
    1 Штука
    • volta та аксесуари

    Маркувальна табличка з позначеннями 14 мод. (комплект = 10шт.) VZ602

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Маркувальна табличка з позначеннями 14 мод. (комплект = 10шт.)

    VZ602

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Сумісніть
    • Підходить для типу корпусу
      Прихований монтажу, Вбудовування в пустотілу стіну, Поверхневий монтаж
    Розміри
    • Висота
      35 mm
    • Ширина
      252 mm
    • Глибина
      3 mm
    Матеріали
    • Матеріал
      Пластик

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ602
    PDF
    RoHS report VZ602
    PDF

    Завантаження

    • Зображення VZ602 | Hager

      Зображення продукту VZ602

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ602 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VZ602

      Маркувальна табличка з позначеннями 14 мод. (комплект = 10шт.)

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2023-08-07 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2024-11-08 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VA36T - Двері металеві непрозорі для щита VA36CN, VOLTA
      VA36T
    • 2
      VZ408M -
      VZ408M
    • 3
      VA24CN - Щит розподільчий на 24(28) модулів, зовнішня установка, без дверцят, VOLTA
      VA24CN
      Щит розподільчий на 24(28) модулів, з/у без дверцят, VOLTA
    • 4
      VZ308N - Защіпка для замка для дверей щитів VOLTA (нова версія в/у)
      VZ308N
      Защіпка для замка для дверей щитів VOLTA (нова версія в/у)
    • 5
      VZ222N - Лицьова панель пластикова для 2-рядного щита VOLTA
      VZ222N
      Лицьова панель пластикова для 2-рядного щита VOLTA

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна