The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Розподіл електроенергії
  • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
  • volta та аксесуари
  • VZ308N
  • Розподіл електроенергії

Защіпка для замка для дверей щитів VOLTA (нова версія в/у) VZ308N

EAN
3250616667693
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Защіпка для замка для дверей щитів VOLTA (нова версія в/у)

VZ308N

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Більше продуктів

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 10 доступні продукти

Згадується в

  • VA603WWH

    Volta.Hybrid: щит з/у, 36мод. + 1 панель для ММ, пластикові двері

    0,00 EUR  / *
  • VA603NWH

    Volta.Hybrid: щит з/у, 36мод. + 1 панель для ММ, сталеві двері

    0,00 EUR  / *
  • VA602NWH

    Volta.Hybrid: щит з/у, 24мод. + 2 панелі для ММ, сталеві двері

    0,00 EUR  / *
  • VA602WWH

    Volta.Hybrid: щит з/у, 24мод. + 2 панелі для ММ, пластикові двері

    0,00 EUR  / *
  • VU48NWB

    Щит 4-рядний для ММ-обладнання, в/у з металевими дверями, VOLTA

    0,00 EUR  / *
  • VU602WWH

    Volta.Hybrid: щит в/у, 24мод. + 2 панелі для ММ, пластикові двері

    0,00 EUR  / *
  • VU603WWH

    Volta.Hybrid: щит в/у, 36мод. + 1 панель для ММ, пластикові двері

    0,00 EUR  / *
  • VU60NWB

    Щит 5-рядний для ММ-обладнання, в/у з металевими дверями, VOLTA

    0,00 EUR  / *
  • VU603NWH

    Volta.Hybrid: щит в/у, 36мод. + 1 панель для ММ, сталеві двері

    0,00 EUR  / *
  • VU36NWB

    Щит 3-рядний для ММ-обладнання, в/у з металевими дверями, VOLTA

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Розміри
  • Ширина
    41,50 mm

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так
Без галогену Так

Сертифікати та документи

PEP document en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
Hager REACH declaration VZ308N
PDF
Hager RoHS report VZ308N
PDF

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    S35S - Полоса-заглушка для щитів всіх серій, 219мм, біла
    S35S
    Полоса-заглушка для щитів всіх серій, 219мм, біла
  • 2
    ZZ35S - Полоса-заглушка 216мм, з фіксацією, біла
    ZZ35S
    Полоса-заглушка 216мм, з фіксацією, біла
  • 3
    VZ306 - Монтажний комплект для монтажної мультимедіапанелі
    VZ306
    Монтажний комплект для монтажної мультимедіапанелі
  • 4
    VZ126N - Двері білі для 4-рядного мультимедійного щита в/у VOLTA
    VZ126N
    Двері білі для 4-рядного мультимедійного щита в/у VOLTA
  • 5
    VZ127N - Двері білі для 5-рядного мультимедійного щита в/у VOLTA
    VZ127N
    Двері білі для 5-рядного мультимедійного щита в/у VOLTA

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна