- Клеми QuickConnect та аксесуари
- Клеми QuickConnect
- Побачити більше
QC N-клема 1x16мм²+5x4мм² ширина 30мм KN06N
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Аксесуари/запасні частини для клем 1 доступні продукти -
Перехресний з'єднувач для клемної колодки 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 23 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм63 A
Розміри
-
Висота33 mm
-
Ширина30 mm
-
Глибина34 mm
Напруга
-
Номінальна напруга230 - 230 V
-
Номінальна напруга ізоляції Ui400 V
Матеріали
-
ColourСиній
-
МатеріалПоліамід (PA)
-
Код RAL5002
Підключення
-
Тип з'єднанняЗ'єднання перо/пружина
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу KN06N
QiuckConnect N-клема 1x16мм2+5x4мм2 ширина 30мм
PDF -
Інструкція з встановлення
Montageanleitung QC Einzelmodul
Інструкція з встановлення International 2020-01-01
PDF361,52 kB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-11-16
PDF200,90 kB
Declaration
Декларація про відповідність International 2021-04-26
PDF100,30 kB
Declaration
Декларація про відповідність International 2023-02-06
PDF217,42 kB
Більше документації