The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Розподіл електроенергії
  • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
  • vector зовнішньої установки та аксесуари
  • VE103D
  • Розподіл електроенергії

Щит розподільчий на 3 модулі, з/у з прозрачной дверцей, IP65, VECTOR VE103D

EAN
3250616451049
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Щит розподільчий на 3 модулі, з/у з прозрачной дверцей, IP65, VECTOR

VE103D

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів

Завершіть вашу систему

Додаткові аксесуари

  • Аксесуари/запасні частини для клем 1 доступні продукти
  • Втулка для введення кабелю 1 доступні продукти
  • Система блокування 1 доступні продукти
  • Розподільник в зборі, клемні колодки 1 доступні продукти
  • Вставна клема 6 доступні продукти
  • Загальні аксесуари 1 доступні продукти

Завершіть вашу систему

  • Аксесуари/запасні частини для клем
  • Втулка для введення кабелю
  • Система блокування
  • Розподільник в зборі, клемні колодки
  • Вставна клема
  • Загальні аксесуари
  • VZ744

    Комплект (2шт.) перехідників для утримувачів клем для щитів Vector

    0,00 EUR  / *
  • VZ754

    Комплект (10шт.) з'єднувальних втулок для щитів VE112-VE318 серії Vector

    0,00 EUR  / *
  • VZ311

    Замок для щитів серії Golf(стара версія), Vector, комплект 2 ключа

    0,00 EUR  / *
  • KJ01B

    Блок розгалужуючий In=80A, 4п, 5мод., вхід 1х16 вихід 8х10мм2

    0,00 EUR  / *
  • KN10N

    QiuckConnect N-клема 2x16мм2+8x4мм2 ширина 45мм

    0,00 EUR  / *
  • KN10E

    QiuckConnect PE-клема 2x16мм2+8x4мм2 ширина 45мм

    0,00 EUR  / *
  • KN06N

    QiuckConnect N-клема 1x16мм2+5x4мм2 ширина 30мм

    0,00 EUR  / *
  • KN06E

    QiuckConnect PE-клема 1x16мм2+5x4мм2 ширина 30мм

    0,00 EUR  / *
  • KN10P

    QiuckConnect фазна клема 2x16мм2+8x4мм2 ширина 45мм

    0,00 EUR  / *
  • KN06P

    QiuckConnect фазна клема 1x16мм2+5x4мм2 ширина 30мм

    0,00 EUR  / *
  • VZ759

    Вентиляційна заглушка М20 для щитів Vector

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Під’єднання
  • Кількість вхідних кабелів
    2
Напруга
  • Номінальна напруга
    400 - 400 V
Електричний струм
  • Номінальний струм
    63 A
Обладнання
  • Кількість рейок
    1
  • Кількість рядів щита
    1
  • Кількість секцій по ширині
    1
Ємність
  • Кільксть модулів
    3
Розміри
  • Висота
    175 mm
  • Ширина
    110 mm
  • Глибина
    93 mm
  • Кількість модулів за шириною
    3
Кришка, дверцята
  • Кількість дверей шафи
    1
  • Кількість замків
    0
Матеріали
  • Код RAL
    7035
Безпека
  • Ударостійкість IK
    IK07
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP65
  • Випробування розжареним дротом
    750 °C

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так

Сертифікати та документи

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VE103D
PDF
Hager RoHS report VE103D
PDF

Завантаження

Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    VZ754 - Комплект (10шт.) з'єднувальних втулок для щитів VE112-VE318 серії Vector
    VZ754
    Комплект (10шт.) з'єднувальних втулок для щитів VE112-VE318 серії Vector
  • 2
    VZ748 - Кришка вводу для щита Vector шириною в 18 модулів
    VZ748
    Кришка вводу для щита Vector шириною в 18 модулів
  • 3
    VZ744 - Комплект (2шт.) перехідників для утримувачів клем для щитів Vector
    VZ744
    Комплект (2шт.) перехідників для утримувачів клем для щитів Vector
  • 4
    VZ455N - QuickConnect N-клема для щитів Volta (комплект = 10шт.)
    VZ455N
    QuickConnect N-клема для щитів Volta (комплект = 10шт.)
  • 5
    VZ455P - QuickConnect фазна клема для щитів Volta (комплект = 10шт.)
    VZ455P
    QuickConnect фазна клема для щитів Volta (комплект = 10шт.)

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна