The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
    • vector зовнішньої установки та аксесуари
    • VZ744
    EAN
    3250616667440
    Упаковка
    1 Штука
    • vector зовнішньої установки та аксесуари

    Комплект (2шт.) перехідників для утримувачів клем для щитів Vector VZ744

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Комплект (2шт.) перехідників для утримувачів клем для щитів Vector

    VZ744

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      50 mm
    • Ширина
      73 mm
    • Глибина
      22 mm
    Матеріали
    • Colour
      Сірий
    • Код RAL
      7030
    • Матеріал
      Пластик

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ744
    PDF
    RoHS report VZ744
    PDF

    Завантаження

    • Зображення VZ744 | Hager

      Зображення продукту VZ744

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ744 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VZ744

      Комплект (2шт.) перехідників для утримувачів клем для щитів Vector

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-05-09

      PDF
      836,07 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VE412DN - Щит розподільний на 48(56) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
      VE412DN
      Щит розподільчий на 48(56) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
    • 2
      VE212DN - Щит розподільний на 24(28) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
      VE212DN
      Щит розподільчий на 24(28) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
    • 3
      VE218DN - Щит розподільний на 36(40) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
      VE218DN
      Щит розподільчий на 36(40) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
    • 4
      VZ748 - Кришка вводу для щита Vector шириною в 18 модулів
      VZ748
      Кришка вводу для щита Vector шириною в 18 модулів
    • 5
      VE103D - Щит розподільний на 3 модулі, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
      VE103D
      Щит розподільчий на 3 модулі, з/у з прозрачной дверцей, IP65, VECTOR

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна