Щит розподільчий на 12(14) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR VE112DN
EAN
3250616454705
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Вставна клема 20 доступні продукти -
Загальні аксесуари 1 доступні продукти -
Система щілинних кабельних каналів 1 доступні продукти -
Ущільнювальна пластина для корпусу 1 доступні продукти -
Аксесуари/запасні частини для клем 2 доступні продукти -
Покривна смужка 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Кількість вхідних кабелів12
Напруга
-
Номінальна напруга400 - 400 V
-
Номінальна робоча напруга постійного струму1,000 - 1,000 V
Електричний струм
-
Номінальний струм63 A
Обладнання
-
Кількість рейок1
-
Кількість рядів щита1
-
Кількість секцій по ширині1
Ємність
-
Кільксть модулів12
Розміри
-
Висота302 mm
-
Ширина310 mm
-
Глибина151 mm
-
Кількість модулів за шириною12
Кришка, дверцята
-
Кількість дверей шафи1
-
Кількість замків0
Матеріали
-
Код RAL7035
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP65
-
Випробування розжареним дротом750 °C
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації