The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
    • vector зовнішньої установки та аксесуари
    • VZ415
    EAN
    3250616664159
    Упаковка
    10 штук
    • vector зовнішньої установки та аксесуари

    Полоса-заглушка для щитів, шириною 12 модулів, біла VZ415

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Полоса-заглушка для щитів, шириною 12 модулів, біла

    VZ415

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      54 mm
    • Ширина
      219 mm
    Матеріали
    • Colour
      Світло-сірий
    • Код RAL
      7035

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration VZ415
    PDF
    RoHS report VZ415
    PDF

    Завантаження

    • Зображення VZ415 | Hager

      Зображення продукту VZ415

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ415 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VZ415

      Полоса-заглушка для щитів, шириною 12 модулів, біла

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VZ747 - Кришка вводу для щита Vector шириною в 12 модулів
      VZ747
      Кришка вводу для щита Vector шириною в 12 модулів
    • 2
      VE106D - Щит розподільний на 6 модулівй, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
      VE106D
      Щит розподільчий на 6 модулівй, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
    • 3
      VZ455P - QuickConnect фазна клема для щитів Volta (комплект = 10шт.)
      VZ455P
      QuickConnect фазна клема для щитів Volta (комплект = 10шт.)
    • 4
      VE218DN - Щит розподільний на 36(40) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
      VE218DN
      Щит розподільчий на 36(40) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
    • 5
      VZ455N - QuickConnect N-клема для щитів Volta (комплект = 10шт.)
      VZ455N
      QuickConnect N-клема для щитів Volta (комплект = 10шт.)

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна